피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESKV-F - SPRINT cable glands flame-retardant, ESKV-F, metric, EN 62444
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskv_f.prj},{NB=ESKV-F 25 RAL 7035 10064629},{CNSORDERNO=10064629},{L=10.0},{SW=29},{E1=32.0},{WEIGHT=0.019},{DNDM=25.000},{TLX=46.500},{D11=17.3},{MP=8.07},{TYP=ESKV-F 25},{RAL=RAL 7035},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA-FR / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=10},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.019},{TC=ESKV-F 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10064629/eskv-f-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10064629/eskv-f-25.html},{AAJ095=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESKV-F 12 RAL 7035 ...
10064626
ESKV-F 12
RAL 7035
M12x1.5
29.0 - 34.0
3.0 - 7.0
9.0
16
18.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.005
WISKA ESKV-F 16 RAL 7035 ...
10064627
ESKV-F 16
RAL 7035
M16x1.5
31.0 - 37.0
4.5 - 10.0
9.0
20
22.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.008
WISKA ESKV-F 20 RAL 7035 ...
10064628
ESKV-F 20
RAL 7035
M20x1.5
36.0 - 45.0
6.0 - 13.0
10.0
24
26.5
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.013
WISKA ESKV-F 25 RAL 7035 ...
10064629
ESKV-F 25
RAL 7035
M25x1.5
38.0 - 47.0
9.0 - 17.0
10.0
29
32.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
50
0.019
WISKA ESKV-F 32 RAL 7035 ...
10064630
ESKV-F 32
RAL 7035
M32x1.5
42.0 - 51.0
13.0 - 21.0
12.0
36
40.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
25
0.030
WISKA ESKV-F 40 RAL 7035 ...
10064631
ESKV-F 40
RAL 7035
M40x1.5
52.0 - 65.0
16.0 - 28.0
12.0
46
51.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.070
WISKA ESKV-F 50 RAL 7035 ...
10064632
ESKV-F 50
RAL 7035
M50x1.5
59.0 - 72.0
21.0 - 35.0
14.0
55
61.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
4
0.090
WISKA ESKV-F 63 RAL 7035 ...
10064633
ESKV-F 63
RAL 7035
M63x1.5
64.0 - 78.0
34.0 - 48.0
15.0
68
75.0
Cable gland: PA-FR / seal...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
3
0.140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
ESKV-L - SPRINT cable glands, ESKV-L, metric, long, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
18.12.2023
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EMUF - Locknuts flame-retardant, EMUF, metric
WISKA
18.12.2023
ESKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, ESKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
BS - SPRINT blind plugs, BS
WISKA
18.12.2023
GFD - SPRINT GFD, split, for assembled cables
WISKA
18.12.2023
EVSG - Stop ends, EVSG, metric
WISKA
18.12.2023
EADR - SPRINT connection thread gaskets, EADR, metric
WISKA
18.12.2023
RDE - SPRINT reduction sealing inserts, RDE
WISKA
18.12.2023
BMCG-PVC-S-GT - BraceCONDUIT BMCG-PVC-S-GT, PVC coated, smooth, greater tem...
WISKA
18.12.2023
KVG - KONUS cable glands, KVG, PG
WISKA
18.12.2023
ESKV-LT - SPRINT cable glands LowTemp, ESKV LT, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성