피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKE - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE, brass nickel-plated, metric
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/emske.prj},{NB=EMSKE 25 10065043},{CNSORDERNO=10065043},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.062},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D4=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=5.58},{TYP=EMSKE 25},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=10.0 - 17.0},{S=0.8 - 3.5},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/4)},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{AAH509=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
S
wall thickness
ⁿ/ₐ
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
EX
Type for Protection
ⁿ/ₐ
BS
Certificate
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKE 12 10065040
10065040
EMSKE 12
M12x1.5
23.0 - 30.0
4.0 - 7.0
5.0
0.8 - 3.5
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.022
WISKA EMSKE 16 10065041
10065041
EMSKE 16
M16x1.5
26.0 - 34.0
5.0 - 10.0
5.0
0.8 - 3.5
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.029
WISKA EMSKE 20 10065042
10065042
EMSKE 20
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
0.8 - 3.5
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.040
WISKA EMSKE 25 10065043
10065043
EMSKE 25
M25x1.5
33.0 - 42.0
10.0 - 17.0
7.0
0.8 - 3.5
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.062
WISKA EMSKE 32 10065044
10065044
EMSKE 32
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
0.8 - 3.5
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
25
0.095
WISKA EMSKE 40 10065045
10065045
EMSKE 40
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
0.8 - 3.5
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
10
0.183
WISKA EMSKE 50 10065046
10065046
EMSKE 50
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
0.8 - 3.5
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
10
0.285
WISKA EMSKE 63 10065047
10065047
EMSKE 63
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
0.8 - 3.5
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
10
0.420
WISKA EMSKE 75 10104386
10104386
EMSKE 75
M75x1.5
67.0 - 81.0
48.0 - 62.0
12.0
0.8 - 3.5
82
90.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
1
0.570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
18.12.2023
EMMU - Locknuts, EMMU, metric
WISKA
18.12.2023
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nick...
WISKA
18.12.2023
ESKE/1-e - SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety
WISKA
18.12.2023
EX-EMVS - ATEX stop ends, EX-EMVS, brass nickel-plated, metric
WISKA
18.12.2023
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EMSKE-L - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE-L, brass nickel-plated, metric, l...
WISKA
18.12.2023
EMVS - Stop ends, EMVS, metric
WISKA
18.12.2023
B2000 Pipe Clamp - Pipe/Conduit Clamps & Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
EMSKE-L-LT - SPRINT ATEX cable glands LowTemp, EMSKE-L LT, brass nickel-pla...
WISKA
18.12.2023
HTWD-PN, HTWD-PW
HellermannTyton
20.11.2023
EMMU-EMV - EMC locknuts, EMMU-EMV, brass nickel-plated, metric
WISKA
18.12.2023
QSS - Push-in bulkhead connector
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성