您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Aufschraubstutzen - Aufschraubstutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/16_aufschraubstutzen_ig.prj},{NB=7005764000},{BZ=7005764000},{VK=40-S-14-IG1/2-SST},{D1=14},{D2=G 1/2},{D2NDM=20.955},{DY=11.5},{LG=36.0},{L2=32.8},{D3P=1.5},{SW1=27},{I=15.0},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{L1=19.5},{L4=3.2},{L5=0.85},{D6=14.48},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
DY
[mm]
LG
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
Schlüsselweite SW3
[mm]
I
[mm]
7005764400
7005764400
40-S-6-IG1/8-SST
6
G 1/8
4.5
25.5
22.9
17
8.5
7005764300
7005764300
40-S-8-IG1/4-SST
8
G 1/4
6.5
31.5
28.8
19
12.5
7005764200
7005764200
40-S-10-IG1/4-SST
10
G 1/4
8.0
31.5
28.5
19
12.5
7005764100
7005764100
40-S-12-IG3/8-SST
12
G 3/8
10.0
33.5
30.4
22
12.5
7005764000
7005764000
40-S-14-IG1/2-SST
14
G 1/2
11.5
36.0
32.8
27
15.0
7005763900
7005763900
40-S-15-IG1/2-SST
15
G 1/2
12.0
36.0
32.7
27
15.0
7005763800
7005763800
40-S-16-IG1/2-SST
16
G 1/2
13.0
36.0
32.5
27
15.0
7005763700
7005763700
40-S-18-IG1/2-SST
18
G 1/2
15.0
38.0
34.4
27
15.0
7005763600
7005763600
40-S-20-IG3/4-SST
20
G 3/4
16.0
40.5
36.8
36
16.5
7005763500
7005763500
40-S-22-IG3/4-SST
22
G 3/4
18.0
40.5
36.5
36
16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Überwurfmutter - Überwurfmutter
VOSS
11.04.2023
Überwurfschrauben - Überwurfschrauben
VOSS
11.04.2023
直連 - 直連
VOSS
11.04.2023
Reduzierstutzen - Reduzierstutzen
VOSS
14.12.2021
Gerader Einschraubstutzen, O-Ring-Abdichtung, Form F - Gerader Einschraubst...
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form A - Gerader Einschraubstutzen,...
VOSS
11.04.2023
Verschlussschraube - Verschlussschraube
VOSS
11.04.2023
24 PL Verschlussstopfen DK - 24 PL Verschlussstopfen DK
VOSS
24.02.2020
T-Stutzen - T-Stutzen
VOSS
11.04.2023
Verschlussstopfen - Verschlussstopfen
VOSS
14.12.2021
Gewindereduzierung DK - Gewindereduzierung DK
VOSS
24.02.2020
Winkel Stutzen - Winkel Stutzen
VOSS
11.04.2023
SDS Gewindereduzierung - SDS Gewindereduzierung
VOSS
24.02.2020
Gerader Stutzen - Gerader Stutzen
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表