您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
低压管道连接件ZAKO,90° 弧形 - 60 bar,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrverb_w_zako_lp.prj},{NB=0500622000},{BZ=0500622000},{VK=Z-TTEO-LP76,1x2,9-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{D3=64},{NW=2 1/2\"},{D2=84.10},{L=146},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=261},{BIEGER=95.000},{D=76.100},{S=2.900},{BOHRD=13.000},{RA=54.000},{RB=13.000},{DB=74.900},{ANB=84.900},{ANH=9.000},{H1=19.000},{GH=38.000},{L3=9.600},{ORNDI=66.900},{ORNDA=75.300},{ORNT=2.800},{ZS=M 12 x 40},{SNDM=12.000},{SL=40.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=34.750},{V=1.200},{SKDM=9.853}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
NW
法兰大小
[英寸]
L
长度 l
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0500582000
0500582000
Z-TTEO-LP43,3x2,6-3S11/2-...
1 1/2"
104
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0500602000
0500602000
Z-TTEO-LP60,3x2,9-3S2-M12...
2"
123
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
0500622000
0500622000
Z-TTEO-LP76,1x2,9-3S21/2-...
2 1/2"
146
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0500642000
0500642000
Z-TTEO-LP88,9x3,2-3S3-M16...
3"
161
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0500662000
0500662000
Z-TTEO-LP101,6x3,6-3S31/2...
3 1/2"
186
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0500682000
0500682000
Z-TTEO-LP139x4-3S5-M16-C2...
5"
241
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表