您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/winkel_verschr_s.prj},{NB=0720752000},{BZ=0720752000},{VK=24-E-S16},{V=2.00},{DT=2.000},{INFOPATH=winkel_verschr_s},{REIHE1=S 16},{RHR=-},{ROHRAD=16.000},{PN=PN 630},{L1=43},{DY=12.0},{LG=33.0},{L2=24.5},{SW2=24},{INFO=Katalog},{SW3=30},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{S=115},{PAGES=121}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
直径
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0720502000
0720502000
24-E-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0720552000
0720552000
24-E-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0720602000
0720602000
24-E-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0720652000
0720652000
24-E-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0720702000
0720702000
24-E-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0720752000
0720752000
24-E-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0720802000
0720802000
24-E-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0720852000
0720852000
24-E-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0720902000
0720902000
24-E-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0720952000
0720952000
24-E-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502007
0120502007
24-EC-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552007
0120552007
24-EC-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602007
0120602007
24-EC-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652007
0120652007
24-EC-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702007
0120702007
24-EC-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0120752007
0120752007
24-EC-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0120802007
0120802007
24-EC-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0120852007
0120852007
24-EC-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0120902007
0120902007
24-EC-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0120952007
0120952007
24-EC-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502009
0120502009
24-EC-S6-ES4-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552009
0120552009
24-EC-S8-ES4-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602009
0120602009
24-EC-S10-ES4-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652009
0120652009
24-EC-S12-ES4-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702009
0120702009
24-EC-S14-ES4
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L/S系列的十字管接头,ISO 8434-1-K标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,螺旋式 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
弯型长通道管接头,ISO 8434-1-BHE标准LN型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表