您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
fsh01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
无油衬套
FSH 止推垫片
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/wuyouchentao/fsh01/fsh01.prj},{NB=FSH01-d18},{CODE=FSH01},{LX1=A},{CZ1=SPCC},{CZ2=QTF},{CZ3=PTFE},{BMCL1=DX},{NRWD=-200~280},{GG=18},{TT=1.5},{DD=20},{D=36},{DD1=3.0},{DD1TOL=+0.375,+0.125},{PCD=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
基板材质
ⁿ/ₐ
CZ2
中间层材质
ⁿ/ₐ
CZ3
表面层材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
NRWD
耐热温度
[°]
GG
规格
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD1TOL
d1tol
[mm]
PCD
[mm]
FSH01-d6
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
6
1.5
8
16
1.0
+0.30,+0.10
12
FSH01-d8
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
8
1.5
10
18
1.0
+0.30,+0.10
14
FSH01-d10
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
10
1.5
12
24
1.5
+0.375,+0.125
18
FSH01-d12
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
12
1.5
14
26
2.0
+0.375,+0.125
20
FSH01-d14
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
14
1.5
16
30
2.0
+0.375,+0.125
23
FSH01-d16
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
16
1.5
18
32
2.0
+0.375,+0.125
25
FSH01-d18
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
18
1.5
20
36
3.0
+0.375,+0.125
28
FSH01-d20
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
20
1.5
22
38
3.0
+0.375,+0.125
30
FSH01-d22
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
22
1.5
24
42
3.0
+0.375,+0.125
33
FSH01-d25
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
25
1.5
28
48
4.0
+0.375,+0.125
38
FSH01-d30
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
30
1.5
32
54
4.0
+0.375,+0.125
43
FSH01-d35
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
35
1.5
38
62
4.0
+0.375,+0.125
50
FSH01-d40
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280
40
1.5
42
66
4.0
+0.375,+0.125
54
FSH01-d50
FSH01
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
50
2.0
52
78
4.0
+0.375,+0.125
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LFZW - 止推垫片
Misumi
07.06.2021
KW - Dowel pin
PROPLASTICA
19.08.2021
GGB-MEGALIFE XT mm - 止推垫片 mm
GGB
13.03.2024
GGB-MEGALIFE XT 英制 - 止推垫片 英制
GGB
13.03.2024
SY 止推垫片 mm - 止推垫片 mm
GGB
13.03.2024
Modèle C3-172 - Rondelle de butée - Revêtement composite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MDZW - 干式垫片
Misumi
07.06.2021
OFW01 - 止推垫片
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OLBP - 铜合金型止推垫片
上隆SAMLO
26.05.2023
iglidur® Q - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
PMDX 止推垫片 DXR inch - DXR止推垫片 英制
GGB
13.03.2024
OBPW - 无油衬套 干式垫片
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表