您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
3.60 - ADAPTOR UNION
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/1_pvc_fittign_programe/360_adaptor_union.prj},{NB=3.60.063_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.60.063},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=63},{Z=20},{B=38.5},{C=38.0},{D=2 3/4\"},{S=80},{PN=16},{TYPE=A},{CNSQUANTITY=45},{CNSMASSEXACT=364},{INFO=PDF},{S2=62},{R=36},{VERS=1},{KOL=2.000},{NDM=81.534},{KDM=78.576},{X=13},{Q=16},{P=5},{D2=103},{WAND=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
Z
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
S
Width across flats
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
3.60.010
3.60.010
10
22
12.0
12.0
5/8"
23
16
A
200
26
3.60.012
3.60.012
12
22
12.0
12.0
5/8"
23
16
A
200
24
3.60.016
3.60.016
16
23
14.0
15.0
3/4"
25
16
A
200
32
3.60.020
3.60.020
20
25
16.0
16.5
1"
30
16
A
100
48
3.60.025
3.60.025
25
23
20.0
19.0
1 1/4"
36
16
A
60
74
3.60.032
3.60.032
32
24
22.5
23.0
1 1/2"
44
16
A
150
106
3.60.040
3.60.040
40
23
26.0
27.0
2"
54
16
A
100
172
3.60.050
3.60.050
50
23
31.5
32.0
2 1/4"
64
16
A
60
214
3.60.063
3.60.063
63
20
38.5
38.0
2 3/4"
80
16
A
45
364
3.60.075
3.60.075
75
28
44.5
43.5
ZGTD
94
10
A
25
670
3.60.090
3.60.090
90
34
51.0
51.0
ZGTD
114
10
A
15
1098
3.60.110
3.60.110
110
36
61.0
61.0
ZGTD
138
10
A
10
1600
3.60.019
3.60.019
20
14
16.0
16.0
1"
0
16
B
100
40
3.60.024
3.60.024
25
14
19.0
19.0
1 1/4"
0
16
B
60
70
3.60.031
3.60.031
32
14
22.0
22.0
1 1/2"
0
16
B
150
90
3.60.039
3.60.039
40
16
26.0
26.0
2"
0
16
B
100
160
3.60.049
3.60.049
50
18
31.0
31.0
2 1/4"
0
16
B
60
200
3.60.062
3.60.062
63
22
38.0
38.0
2 3/4"
0
16
B
45
360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3.65 - ADAPTOR UNION
VDL
23.02.2023
3.70 - ADAPTOR UNION
VDL
23.02.2023
1.20/1.23 - SOCKET
VDL
23.02.2023
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
3.40 - SCREWCAP
VDL
23.02.2023
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
5.16 A/B - TABLE DUTCH WITH CLAMPING NUT
VDL
23.02.2023
3.25 - ADAPTOR SOCKET
VDL
23.02.2023
3.55 - CAP
VDL
08.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表