피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
EKOplus Sewage PN16
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 14
handwheel
EKOplus Sewage
Powered by
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe14/handrad/beta300_abwasser/beta300_aw_pn16_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R14_DN125-PN16_H(400)},{PN=16},{DN=125},{L14=200},{L15=325},{D=250},{DK=210},{B=19},{N=8},{D2=19},{D1=300},{H1=375},{H2=60},{DGRO=163.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{B1BS=228},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{H1RI=0.000},{H2RI=0.000},{DIRI=0.000},{DPRI=0.000},{B1RI=0.000},{B2RI=0.000},{SL1=0},{SL2=0.000},{F4=0.000},{SL3=0.000},{SL4=0.000},{RBP1=0.000},{SL5=0.000},{DBP1=0.000},{DBS2=0.000},{BBPSF=0.000},{L1S2=0.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L14
face-to-face length (basic series 14)
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle-Ø
[mm]
B
thickness of flange
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
D2
hole
[mm]
D1
handwheel Ø
[mm]
H1
height from centre of pipe axis to handwheel
[mm]
H2
handwheel height
[mm]
B1BS
[mm]
SL1
Position bypass valve
[mm]
BETA300-AW_R14_DN40-PN16_...
16
40
VAG EKOplus Gate Valve
DN40 PN16
R14 - handwheel (H)
140
150
110
19
4
19
200
247
42
124
0
BETA300-AW_R14_DN50-PN16_...
16
50
VAG EKOplus Gate Valve
DN50 PN16
R14 - handwheel (H)
150
165
125
19
4
19
200
250
42
121
0
BETA300-AW_R14_DN65-PN16_...
16
65
VAG EKOplus Gate Valve
DN65 PN16
R14 - handwheel (H)
170
185
145
19
4
19
250
300
59
206
0
BETA300-AW_R14_DN80-PN16_...
16
80
VAG EKOplus Gate Valve
DN80 PN16
R14 - handwheel (H)
180
200
160
19
8
19
250
301
59
206
0
BETA300-AW_R14_DN100-PN16...
16
100
VAG EKOplus Gate Valve
DN100 PN16
R14 - handwheel (H)
190
220
180
19
8
19
300
338
60
206
0
BETA300-AW_R14_DN125-PN16...
16
125
VAG EKOplus Gate Valve
DN125 PN16
R14 - handwheel (H)
200
250
210
19
8
19
300
375
60
228
0
BETA300-AW_R14_DN150-PN16...
16
150
VAG EKOplus Gate Valve
DN150 PN16
R14 - handwheel (H)
210
285
240
19
8
23
300
414
60
252
0
BETA300-AW_R14_DN200-PN16...
16
200
VAG EKOplus Gate Valve
DN200 PN16
R14 - handwheel (H)
230
340
295
20
12
23
400
527
67
330
0
BETA300-AW_R14_DN250-PN16...
16
250
VAG EKOplus Gate Valve
DN250 PN16
R14 - handwheel (H)
250
405
355
22
12
28
500
639
73
413
0
BETA300-AW_R14_DN300-PN16...
16
300
VAG EKOplus Gate Valve
DN300 PN16
R14 - handwheel (H)
270
460
410
25
12
28
500
703
73
472
0
BETA300-AW_R14_DN350-PN16...
16
350
VAG EKOplus Gate Valve
DN350 PN16
R14 - handwheel (H)
290
520
470
27
16
28
500
887
65
619
0
BETA300-AW_R14_DN400-PN16...
16
400
VAG EKOplus Gate Valve
DN400 PN16
R14 - handwheel (H)
310
580
525
29
16
31
630
960
65
619
0
BETA300-AW_R14_Bypass_DN5...
16
500
VAG EKOplus Gate Valve
DN500 PN16
R14 - with Bypass - handw...
350
715
650
32
20
34
630
1120
65
726
505
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성