피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRD (DIN 3761 Type BS) - Radial Oil Seal TRD
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRD (DIN 3761 Type BS)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trd/rwdr_trd_tab.prj},{NB=TRD100540-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRD100540},{D1=54.00},{D2=74.00},{B=8.00},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BF=BC},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{PPATH=rwdr_trd_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRD300120-4N011
TRD300120
12.00
20.00
4.00
3.400
4.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000120-4N011
TRD000120
12.00
20.00
5.00
4.250
5.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000150-4N011
TRD000150
15.00
21.00
4.00
3.400
4.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD100150-4N011
TRD100150
15.00
24.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD200150-4N011
TRD200150
15.00
26.00
4.00
3.400
4.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD400150-4N011
TRD400150
15.00
26.00
6.00
5.100
6.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD300150-4N011
TRD300150
15.00
32.00
10.00
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000170-4N011
TRD000170
17.00
28.00
5.00
4.250
5.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDA00200-4N011
TRDA00200
20.00
30.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDC00200-4N011
TRDC00200
20.00
35.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000200-4N011
TRD000200
20.00
42.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDC00220-4N011
TRDC00220
22.00
40.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000250-4N011
TRD000250
25.00
32.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD200250-4V012
TRD200250
25.00
35.00
6.00
5.100
6.300
Carbon steel
Stainless steel
TRDB00250-4N011
TRDB00250
25.00
40.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDC00250-4N011
TRDC00250
25.00
42.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDD00250-4N011
TRDD00250
25.00
47.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD100250-4N011
TRD100250
25.00
47.00
10.00
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDE00250-4N011
TRDE00250
25.00
52.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000260-4V012
TRD000260
26.00
40.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Stainless steel
TRDB00300-4N011
TRDB00300
30.00
42.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD100300-4N011
TRD100300
30.00
50.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD200300-4N011
TRD200300
30.00
50.00
10.00
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRD000300-4N011
TRD000300
30.00
52.00
10.00
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRDA00350-4N011
TRDA00350
35.00
47.00
7.00
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성