카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR280-RF - Shrink Disk - 2-part - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shrink Disks
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shrink_discs/wsr_280_rf_asmtab.prj},{NB=WSR280-RF-18x44_(15)},{SIZE=18x44},{D1=18},{D2=44},{DW=15},{DWX=15,16},{L=19.0},{L1=15},{E=1.5},{S=M6},{SCRX=6.0},{LX=12},{TA=8},{M=0.1},{MAT=Stainless steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr_280_rf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
E
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4017 - A4-80)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR280-RF-18x44
18x44
87
19.0
15
1.5
59
M6
8
0.1
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-20x47
20x47
118
19.0
15
1.5
62
M6
8
0.2
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-24x50
24x50
113
22.0
18
2.0
41
M6
8
0.2
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-30x60
30x60
230
24.0
20
2.0
45
M6
8
0.3
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-36x72
36x72
451
27.5
22
2.0
58
M8
22
0.5
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-44x80
44x80
420
29.5
24
2.0
33
M8
22
0.6
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-50x90
50x90
896
31.5
26
2.5
51
M8
22
0.8
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-55x100
55x100
1303
34.5
29
3.0
58
M8
22
1.2
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-62x110
62x110
1599
34.5
29
3.0
55
M8
22
1.4
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-68x115
68x115
1648
34.5
29
3.5
52
M8
22
1.4
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-75x138
75x138
322
37.5
31
4.0
8
M10
43
2.3
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-80x141
80x141
618
37.5
31
4.0
12
M10
43
2.5
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-90x155
90x155
1028
44.5
38
4.0
15
M10
43
3.4
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-100x170
100x170
1567
49.5
43
4.5
17
M10
43
4.7
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-110x185
110x185
2568
56.5
49
5.5
21
M12
75
6.2
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-120x197
120x197
1895
60.5
53
5.5
11
M12
75
7.3
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-125x215
125x215
1878
60.5
53
5.5
11
M12
75
9.2
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-130x215
130x215
503
60.5
53
5.5
3
M12
75
8.8
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-135x230
135x230
1392
67.0
58
6.5
7
M14
89
11.0
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-140x230
140x230
2240
67.0
58
7.0
10
M14
89
11.0
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-155x263
155x263
5790
71.0
62
7.5
19
M14
89
16.0
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-165x290
165x290
12140
78.0
68
7.5
30
M16
180
22.0
Stainless steel
84839089
WSR280-RF-175x300
175x300
16719
78.0
68
8.0
35
M16
180
23.0
Stainless steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성