01000197000 - Cylindrical drill bush form A, DIN 179
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000197000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000197000/01000197000.prj},{NB=01000197199},{ARTNR=01000197199},{D1=7.9},{D2=12},{L1=20},{MAT=Qualitätsstahl/gehärtet},{GEW=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000197001
01000197001
0.4
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197007
01000197007
0.9
3
9
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197015
01000197015
1.3
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197016
01000197016
1.4
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197002
01000197002
0.5
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197008
01000197008
1
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197017
01000197017
1.4
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197018
01000197018
1.5
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197003
01000197003
0.6
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197009
01000197009
1
3
9
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197019
01000197019
1.5
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197020
01000197020
1.6
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197004
01000197004
0.7
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197010
01000197010
1.1
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197021
01000197021
1.6
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197022
01000197022
1.7
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197005
01000197005
0.8
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197011
01000197011
1.1
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197023
01000197023
1.7
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197024
01000197024
1.8
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197006
01000197006
0.9
3
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197012
01000197012
1.2
4
6
Qualitätsstahl/gehärtet
1
01000197025
01000197025
1.8
4
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197026
01000197026
1.9
5
6
Qualitätsstahl/gehärtet
2
01000197027
01000197027
1.9
5
9
Qualitätsstahl/gehärtet
2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성