您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
铝合金型材20系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
Powered by
CAD模型選擇
HA01-DG-206-2020 - 欧标20型材用配件-铝端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA01-DG-206-2040 - 欧标20型材用配件-铝端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA01-DG-206-2240 - 欧标20型材用配件-铝端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA01-E-2020 - 欧标铝合金型材-E20系列-2020
03.04.2023
HA01-E-2020A - 欧标铝合金型材-E20系列-2020A
03.04.2023
HA01-E-2020B - 欧标铝合金型材-E20系列-2020B
03.04.2023
HA01-E-2020C - 欧标铝合金型材-E20系列-2020C
03.04.2023
HA01-E-2020R - 欧标铝合金型材-E20系列-2020R
03.04.2023
HA01-E-2040 - 欧标铝合金型材-E20系列-2040
03.04.2023
HA01-E-2060 - 欧标铝合金型材-E20系列-2060
03.04.2023
HA01-E-2080 - 欧标铝合金型材-E20系列-2080
03.04.2023
HA01-E-2240 - 欧标铝合金型材-E20系列-2240
03.04.2023
HA01-J-2020 - 日标铝合金型材-J20系列-2020
03.04.2023
HA01-J-2040 - 日标铝合金型材-J20系列-2040
03.04.2023
HA01-J-2240 - 日标铝合金型材-J20系列-2240
03.04.2023
HA01-JY-206-30-14,HA01-JY-206-30-14-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-30-34,HA01-JY-206-30-34-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-30-54,HA01-JY-206-30-54-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-35-14-T,HA01-JY-206-35-14 - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-35-34-T,HA01-JY-206-35-34 - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-35-54-T,HA01-JY-206-35-54 - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-53-14-T,HA01-JY-206-53-14 - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-53-34,HA01-JY-206-53-34-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-53-54,HA01-JY-206-53-54-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-70-14,HA01-JY-206-70-14-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-70-34,HA01-JY-206-70-34-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-70-54,HA01-JY-206-70-54-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80-14,HA01-JY-206-80-14-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80-34,HA01-JY-206-80-34-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80-54,HA01-JY-206-80-54-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80A-14,HA01-JY-206-80A-14-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80A-34,HA01-JY-206-80A-34-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA01-JY-206-80A-54,HA01-JY-206-80A-54-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA11-YZ-206-2020,HA11-YZ-206-2020-T - 欧标20型材用配件-挤压角码-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA21-TD-206-A,HA21-TD-206-A-T - 欧标20型材用配件-端面连接件-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA21-TD-206-B,HA21-TD-206-B-T - 欧标20型材用配件-端面连接件-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA21-TL-206,HA21-TL-206-T - 欧标20型材用配件-三向连接件-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA22-NZ-206-D4.5,HA22-NZ-206-D4.5-T - 欧标20型材用配件-内置连接件-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA31-BL-206-L-2020,HA41-BL-206-L-2020,HA31-BL-206-L-2020-T,HA31-BL-206-L-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-L-2040,HA41-BL-206-L-2040,HA31-BL-206-L-2040-T,HA41-BL-206-L-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-T-2020,HA31-BL-206-T-2020-T,HA41-BL-206-T-2020,HA41-BL-206-T-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-T-2040,HA31-BL-206-T-2040-T,HA41-BL-206-T-2040,HA41-BL-206-T-20...
17.05.2022
HA31-BL-206-X-2020,HA41-BL-206-X-2020,HA31-BL-206-X-2020-T,HA41-BL-206-X-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-X-2040,HA41-BL-206-X-2040,HA31-BL-206-X-2040-T,HA41-BL-206-X-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-Y-2020,HA31-BL-206-Y-2020-T,HA41-BL-206-Y-2020,HA41-BL-206-Y-20...
11.05.2022
HA31-BL-206-Y-2040,HA31-BL-206-Y-2040-T,HA41-BL-206-Y-2040,HA41-BL-206-Y-20...
11.05.2022
HA31-HS-206,HA32-HS-206 - 欧标20型材用配件-弹珠螺母-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA31-LL-206-M5,HA31-LL-206-M5-T,HA41-LL-206-M5,HA41-LL-206-M5-T - 欧标20型材用配件...
11.05.2022
HA31-XL-206,HA31-XL-206-T - 欧标20型材用配件-直线连接件-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA32-DS-206 - 欧标20型材用配件-顶丝定位螺母-欧标槽宽6.2-20系列
30.06.2022
HA32-PS-206 - 欧标20型材用配件-弹片螺母-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA32-TB-206-M5 - 欧标20型材用配件-T型螺母-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA32-TS-206 - 欧标20型材用配件-T型螺母-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA32-ZS-206 - 欧标20型材用配件-弹珠螺母-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA51-DG-206-2020,HA52-DG-206-2020 - 欧标20型材用配件-塑胶端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA51-DG-206-2020R,HA52-DG-206-2020R - 欧标20型材用配件-塑胶端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA51-DG-206-2040,HA52-DG-206-2040 - 欧标20型材用配件-塑胶端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA51-DG-206-2240,HA52-DG-206-2240 - 欧标20型材用配件-塑胶端盖-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA61-MF-G306-A,HA62-MF-G306-A - 欧标20型材用配件-密封胶条-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA71-JG-206 - 欧标20型材用配件-U型槽条-欧标槽宽6.2-20系列
11.05.2022
HA71-PF-206,HA72-PF-206 - 欧标20型材用配件-平封槽条-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
HA72-UT-206 - 欧标20型材用配件-U型槽条-欧标槽宽6.2-20系列
03.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.