피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form BL-FL - Vertical series with straight base and with anti-release lever
Speedyblock
Vertical series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/verticale/bl_fl_asmtab.prj},{NB=AS2060},{CODICE=AS206},{MODELLO=130/FLX},{FAM=Toggle Clamps},{SER=Vertical},{USE=BLFL application},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{A=86},{AX=86.0},{B=156},{BX=156.0},{C=35-36},{D=51},{E=25.5},{F=35},{G=10},{H=12.5-19},{I=5},{L=-},{M=16},{N=6.7-7.5},{O=-},{P=M6},{Q=5.6},{Z=-},{FH=105},{FH1=105},{FH2=175},{GR=280},{VER=2},{CODICEX=AS204},{PPATH=bl_130_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
Z
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
130/BL
AA584
130/BL
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
-
85
156
35-36
50
25.5
35
10
12.5-19
-
6.2
16
6.7-7.5
28
M6
5.6
71
105
275
130/BLX
AS202
130/BLX
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
Stainless steel
85
156
35-36
50
25.5
35
10
12.5-19
-
6.2
16
6.7-7.5
28
M6
5.6
71
105
275
130/FL
AA588
130/FL
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
-
86
156
35-36
51
25.5
35
10
12.5-19
5
-
16
6.7-7.5
-
M6
5.6
-
105
280
130/FLX
AS206
130/FLX
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
Stainless steel
86
156
35-36
51
25.5
35
10
12.5-19
5
-
16
6.7-7.5
-
M6
5.6
-
105
280
230/BL
AA592
230/BL
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
-
110.5
183
41.5
67.5
30
43
12
18-21
-
8.5
18
6.5
40
M8
6.7
94
200
380
230/BLX
AS212
230/BLX
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
Stainless steel
110.5
183
41.5
67.5
30
43
12
18-21
-
8.5
18
6.5
40
M8
6.7
94
200
380
230/FL
AA596
230/FL
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
-
112
183
41.5
69
30
43
12
18-21
6
-
18
6.5
-
M8
6.7
-
200
390
230/FLX
AS216
230/FLX
Toggle clamps
Vertical
Form BL and form BLX with...
Stainless steel
112
183
41.5
69
30
43
12
18-21
6
-
18
6.5
-
M8
6.7
-
200
390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ERW-B - ELESA-Flat adjustable handles
Elesa
13.05.2024
Form MO - Horizontal series with folded base
Speedyblock
07.11.2023
Form NL PL - Horizontal series with straight base and with anti-release lev...
Speedyblock
07.11.2023
Form NP - Horizontal series with straight base
Speedyblock
07.11.2023
Form ML OL - Horizontal series with folded base and with anti-release lever
Speedyblock
07.11.2023
Form AVF-EVF - Vertical series with straight and front base
Speedyblock
14.05.2024
Form ELS-FLS - Vertical series with anti-release lever and extended clampin...
Speedyblock
05.04.2023
GN 820.1 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type P, Solid clamping arm
Ganter
12.04.2024
Form AV-EV - Vertical series with folded and front base
Speedyblock
14.05.2024
Form F - Heavy vertical series
Speedyblock
14.05.2024
Form LLB-LLF - Reinforced Vertical series with straight base
Speedyblock
14.05.2024
Form LLA-LLE - Reinforced Vertical series with folded base
Speedyblock
14.05.2024
Form AL-EL - Vertical series with folded base and with anti-release lever
Speedyblock
14.05.2024
Form LSH - Toggle mechanism with swinging base
Speedyblock
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성