카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AHR 001 002 - Rod ends with a female thread
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Rod ends
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/rod_ends/ahr_001_002.prj},{NB=SKF_SIL 40 TXE-2LS},{DESIGNATION=SIL 40 TXE-2LS},{DD=40.000},{DD2=94.000},{B=28.000},{THD=M 42x3},{C1=24.000},{HH1=145.000},{ALPHA=6.000},{DDK=53.000},{DD3=},{DD4=58},{DD4A=},{L3=65.000},{L4=194.000},{L5=25},{L7=50.000},{WW=50},{N=},{N1=},{R1=0.6},{SBWIH=},{LOAD1=280.00},{LOAD2=166.00},{K=300},{MASS=2.300},{RODEND=SIL 40 TXE-2LS},{ND=42.000},{TP=3.000},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
C1
C1 max. - Width head
[mm]
HH1
h1 - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[deg]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SKF_SIL 8 C
SIL 8 C
8.000
25.000
8.000
6.500
36.000
15.000
5.85
12.90
SKF_SILKAC 30 M
SILKAC 30 M
30.000
71.000
37.000
27.000
110.000
17.000
64.00
69.50
SKF_SI 50 ES-2RS
SI 50 ES-2RS
50.000
114.000
35.000
31.000
195.000
6.000
156.00
270.00
SKF_SI 60 ES-2RS
SI 60 ES-2RS
60.000
137.000
44.000
39.000
225.000
6.000
245.00
400.00
SKF_SIA 40 ES-2RS
SIA 40 ES-2RS
40.000
94.000
28.000
24.000
142.000
6.000
100.00
166.00
SKF_SI 70 ES-2RS
SI 70 ES-2RS
70.000
162.000
49.000
43.000
265.000
6.000
315.00
530.00
SKF_SI 80 ES-2RS
SI 80 ES-2RS
80.000
182.000
55.000
48.000
295.000
5.000
400.00
655.00
SKF_SIR 20 ES
SIR 20 ES
20.000
58.000
16.000
19.500
50.000
9.000
30.00
41.50
SKF_SIR 30 ES
SIR 30 ES
30.000
66.000
22.000
28.500
60.000
6.000
62.00
78.00
SKF_SIR 40 ES
SIR 40 ES
40.000
96.000
28.000
35.500
85.000
7.000
100.00
200.00
SKF_SIR 50 ES
SIR 50 ES
50.000
118.000
35.000
40.500
105.000
6.000
156.00
280.00
SKF_SI 20 ES-2RS
SI 20 ES-2RS
20.000
54.000
16.000
13.500
77.000
9.000
30.00
57.00
SKF_SIL 50 ES-2RS
SIL 50 ES-2RS
50.000
114.000
35.000
31.000
195.000
6.000
156.00
270.00
SKF_SILKAC 25 M
SILKAC 25 M
25.000
61.000
31.000
23.000
94.000
15.000
46.50
53.00
SKF_SIR 60 ES
SIR 60 ES
60.000
132.000
44.000
50.500
130.000
6.000
245.00
325.00
SKF_SILA 60 ES-2RS
SILA 60 ES-2RS
60.000
137.000
44.000
39.000
175.000
6.000
245.00
400.00
SKF_SI 30 ES-2RS
SI 30 ES-2RS
30.000
75.000
22.000
20.000
110.000
6.000
62.00
116.00
SKF_SILKAC 22 M
SILKAC 22 M
22.000
55.000
28.000
21.000
84.000
15.000
38.00
45.00
SKF_SIR 70 ES
SIR 70 ES
70.000
156.500
49.000
55.500
150.000
6.000
315.00
450.00
SKF_SIR 80 ES
SIR 80 ES
80.000
178.500
55.000
60.500
170.000
6.000
400.00
560.00
SKF_SIR 90 ES
SIR 90 ES
90.000
208.000
60.000
65.500
210.000
5.000
490.00
780.00
SKF_SIL 30 C
SIL 30 C
30.000
75.000
22.000
20.000
110.000
6.000
65.50
118.00
SKF_SI 40 ES-2RS
SI 40 ES-2RS
40.000
94.000
28.000
24.000
145.000
6.000
100.00
166.00
SKF_SILKAC 20 M
SILKAC 20 M
20.000
51.000
25.000
18.500
77.000
14.000
31.50
35.50
SKF_SIL 70 ES-2RS
SIL 70 ES-2RS
70.000
162.000
49.000
43.000
265.000
6.000
315.00
530.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성