Chilled Water Fixed Point Clamp FKS - Chilled Water Fixed Point Clamp FKS
Sikla
Siconnect
Fixed Point Packages
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/festpunkte/festpunkt_kaelteschelle_asmtab.prj},{NB=190316 (LODLEVEL=400)},{TYP=133.0},{LODLEVEL=400},{S=40},{MFS=3.5},{L=264},{B=300},{G=5.50},{VERP=1},{ARTNR=190316},{T=4},{A=40},{M=M12},{B1=37x100},{C=M12x40},{E=60},{MM=12},{B11=37},{B12=100},{C1=12},{C2=40},{CL=8},{D1L=18},{D2L=14},{D1=10.106},{PPATH=festpunkt_kaelteschelle/fp_ksc_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
[DN]
S
Insulation thickness
[mm]
MFS
max. fixed point shear force
[kN]
L
Length L
[mm]
B
Length B
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing [piece]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
190271
76.1
30
2.0
171
202
2.02
1
190271
999
190289
88.9
30
2.0
179
206
2.40
1
190289
999
190298
108.0
30
2.5
200
220
3.48
1
190298
999
190307
114.3
40
3.0
230
274
4.70
1
190307
999
190316
133.0
40
3.5
264
300
5.50
1
190316
999
190325
139.7
40
5.0
264
300
4.82
1
190325
999
190343
168.3
40
5.5
288
328
5.62
1
190343
999
190352
219.1
60
9.5
399
439
16.14
1
190352
999
190379
273.0
60
13.0
453
493
17.54
1
190379
999
190388
323.9
60
14.5
504
544
23.34
1
190388
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성