您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Chilled Water Fixed Point Clamp FKS - Chilled Water Fixed Point Clamp FKS
Sikla
Siconnect
Fixed Point Packages
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/festpunkte/festpunkt_kaelteschelle_asmtab.prj},{NB=190316 (LODLEVEL=400)},{TYP=133.0},{LODLEVEL=400},{S=40},{MFS=3.5},{L=264},{B=300},{G=5.50},{VERP=1},{ARTNR=190316},{T=4},{A=40},{M=M12},{B1=37x100},{C=M12x40},{E=60},{MM=12},{B11=37},{B12=100},{C1=12},{C2=40},{CL=8},{D1L=18},{D2L=14},{D1=10.106},{PPATH=festpunkt_kaelteschelle/fp_ksc_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Type
[DN]
S
Insulation thickness
[mm]
MFS
max. fixed point shear force
[kN]
L
Length L
[mm]
B
Length B
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing [piece]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
190271
76.1
30
2.0
171
202
2.02
1
190271
999
190289
88.9
30
2.0
179
206
2.40
1
190289
999
190298
108.0
30
2.5
200
220
3.48
1
190298
999
190307
114.3
40
3.0
230
274
4.70
1
190307
999
190316
133.0
40
3.5
264
300
5.50
1
190316
999
190325
139.7
40
5.0
264
300
4.82
1
190325
999
190343
168.3
40
5.5
288
328
5.62
1
190343
999
190352
219.1
60
9.5
399
439
16.14
1
190352
999
190379
273.0
60
13.0
453
493
17.54
1
190379
999
190388
323.9
60
14.5
504
544
23.34
1
190388
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表