피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4824 - FISCHER Türstopper TS
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/tuerstopper_ts_asmtab.prj},{NB=SFS 155277},{ARTNR=155277},{FN=4824},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=60536},{MKT=FI 60536 TürStop ws,TS8W,10},{LTEXT1=FISCHER Türstopper TS},{LTEXT2=weiss},{LTEXT3=},{LTEXT4=TS 8W (60536)},{D0=8},{FARBE=weiss},{H0=50},{L=38},{DS=6-8},{D01=8},{PPATH=tuerstopper_ts_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
H0
min. Bohrlochtiefe
[mm]
SFS 155276
155276
4824
F4
FISCHER
60535
FI 60535 TürStop gr,TS8G,...
FISCHER Türstopper TS
grau
TS 8G (60535)
8
grau
50
SFS 155277
155277
4824
F4
FISCHER
60536
FI 60536 TürStop ws,TS8W,...
FISCHER Türstopper TS
weiss
TS 8W (60536)
8
weiss
50
SFS 155278
155278
4824
F4
FISCHER
60539
FI 60539 TürStop sw,TS8S,...
FISCHER Türstopper TS
schwarz
TS 8S (60539)
8
schwarz
50
SFS 155279
155279
4824
F4
FISCHER
60540
FI 60540 TürStop br,TS8BR...
FISCHER Türstopper TS
braun
TS 8BR (60540)
8
braun
50
SFS 155280
155280
4824
F4
FISCHER
60551
FI 60551 TürStop be,TS8BG...
FISCHER Türstopper TS
beige
TS 8BG (60551)
8
beige
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성