SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Self-drilling screw with tapping screw thread
SC5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/bohrschrauben/sc5/sc5.prj},{NB=SFS 361183},{CNSORDERNO=SC5/31-DS12-5,5X45},{ARTNR=361183},{MATNR=713809},{TYP=SC5},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=31mm},{VD=5mm},{MAT=Carbon steel},{L=45.5},{D1=12.4},{D2=5.5},{D3=3.99},{GW=6.100},{P=1.810},{VER=1},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS 361183 Selfdrilling f...
SC5/31-DS12-5,5X45
361183
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
31mm
5mm
Carbon steel
45.5
12.4
5.5
6.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성