Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_szd.prj},{NB=SCHUNK-1355013 TRIBOS-M ER20 D4x25.5},{IDNR=1355013},{B4=57.00},{B3=32.70},{B1=22.50},{B2=3.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=17.60},{C82=17.60},{B71=15.10},{B51=15.00},{C71=4.00},{A1=9.00},{A2=10.00},{A22=-9999.00},{A4=20.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.23},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.500},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{D2=20.000},{D3=20.250},{D5=17.400},{D6=20.610},{D10=7.000},{L3=2.400},{L4=26.700},{G1=8.000},{G2=12.000},{RS=1.000},{N1=8.550},{N2=32.700},{F1=14.600},{F2=8.700},{F3=7.000},{ED=6.200},{RA=4.450},{RZ1=1.200},{RZ2=0.800},{RZ3=2.900},{BB=0.800},{TYP=TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product to be discontinued on 2025年6月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1355003 TRIBOS-M E...
1355003
TRIBOS-M ER11 Ø1x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355003
三角刀柄
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
1.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355007 TRIBOS-M E...
1355007
TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355007
三角刀柄
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
2.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355008 TRIBOS-M E...
1355008
TRIBOS-M ER11 Ø3x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355008
三角刀柄
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
3.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355009 TRIBOS-M E...
1355009
TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355009
三角刀柄
SZD01100295
SZD
0110
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
37.50
24.00
18.50
1.00
14.50
14.50
9.50
12.00
4.00
6.65
7.50
11.00
5.80
0.15
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356626 TRIBOS-M E...
1356626
TRIBOS-M ER16 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356626
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
1.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356628 TRIBOS-M E...
1356628
TRIBOS-M ER16 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356628
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
2.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1344678 TRIBOS-M E...
1344678
TRIBOS-M ER16 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1344678
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
3.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356629 TRIBOS-M E...
1356629
TRIBOS-M ER16 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356629
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
4.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356630 TRIBOS-M E...
1356630
TRIBOS-M ER16 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356630
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
5.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356631 TRIBOS-M E...
1356631
TRIBOS-M ER16 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356631
三角刀柄
SZD01600295
SZD
0160
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
53.00
31.80
22.50
3.00
17.60
17.60
14.20
15.00
6.00
9.00
10.00
16.00
8.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355010 TRIBOS-M E...
1355010
TRIBOS-M ER20 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355010
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
1.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355011 TRIBOS-M E...
1355011
TRIBOS-M ER20 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355011
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
2.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355012 TRIBOS-M E...
1355012
TRIBOS-M ER20 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355012
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
3.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355013 TRIBOS-M E...
1355013
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355013
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
4.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355014 TRIBOS-M E...
1355014
TRIBOS-M ER20 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355014
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
5.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355016 TRIBOS-M E...
1355016
TRIBOS-M ER20 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355016
三角刀柄
SZD02000295
SZD
0200
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
57.00
32.70
22.50
3.00
17.60
17.60
15.10
15.00
6.00
9.00
10.00
20.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356632 TRIBOS-M E...
1356632
TRIBOS-M ER25 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356632
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
1.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356634 TRIBOS-M E...
1356634
TRIBOS-M ER25 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356634
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
2.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356635 TRIBOS-M E...
1356635
TRIBOS-M ER25 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356635
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
3.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356636 TRIBOS-M E...
1356636
TRIBOS-M ER25 Ø4x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356636
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
4.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1356637 TRIBOS-M E...
1356637
TRIBOS-M ER25 Ø5x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1356637
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
5.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1344683 TRIBOS-M E...
1344683
TRIBOS-M ER25 Ø6x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1344683
三角刀柄
SZD02500295
SZD
0250
02
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
59.50
33.00
22.50
3.00
17.60
17.60
15.40
15.00
6.00
9.00
10.00
25.00
8.50
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355018 TRIBOS-M E...
1355018
TRIBOS-M ER32 Ø1x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355018
三角刀柄
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
1.00
9.00
10.00
32.00
8.50
0.28
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355020 TRIBOS-M E...
1355020
TRIBOS-M ER32 Ø2x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355020
三角刀柄
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
2.00
9.00
10.00
33.00
8.50
0.28
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-1355021 TRIBOS-M E...
1355021
TRIBOS-M ER32 Ø3x25.5
DIN4000-89
511013
SJ
1355021
三角刀柄
SZD03200295
SZD
0320
02
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
65.50
33.70
22.50
3.00
17.60
17.60
16.10
15.00
3.00
9.00
10.00
33.00
8.50
0.28
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-S SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TRIBOS-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Turn | Cylinder shaft - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
01.12.2022
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-18-95 DIN 69893-A
KEMMLER
11.03.2021
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
01.12.2022
TENDO Platinum | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | ABS-H - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
13.06.2024
VAPB - 球阀
Festo
25.06.2024
SRU-plus - 旋转单元 - 通用旋转单元
SCHUNK
14.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
SRUplus mit EDF - 旋转单元 - 通用旋转单元
SCHUNK
14.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表