slovenčina
English
IPF/IPSF-ABX/A - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_a/ipf_ipsf_abx_a_asmtab.prj},{NB=IPSF 126 ABX},{ORDERNO=IPSF 126 ABX},{WDAB=125x40},{LC=300},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=IPSF 126},{SHAFT=IPSF 126},{WHEEL=126 ABX 15},{PD=66.000},{PPATH=ip_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPF 101 ABX
IPF 101 ABX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
Roller bearing
IPF 101 A
IPF 101 A
100x40
250
137
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 101 ABX
IPSF 101 ABX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPSF 101 A
IPSF 101 A
100x40
250
137
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 126 ABX
IPF 126 ABX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
Roller bearing
IPF 126 A
IPF 126 A
125x40
300
162
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 126 ABX
IPSF 126 ABX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPSF 126 A
IPSF 126 A
125x40
300
162
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 150 ABX
IPF 150 ABX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPF 150 A
IPF 150 A
150x40
370
192
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 175 ABX
IPF 175 ABX
175x40
500
236
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPF 175 A
IPF 175 A
175x40
500
236
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 200 ABX
IPF 200 ABX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 200 A
IPF 200 A
200x50
600
248
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성