您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Kraft-Wärme-Kopplung mit Mikro-KWK - ELW 50 Plus
remeha
Kraft-Wärme-Kopplung
Powered by
CAD模型選擇
{remeha/kraft_warme_kopplung/elw_50_plus.prj},{NB=Kraft-Warme-Kopplung mit Mikro-KWK - ELW 50 plus 2_300},{CNSORDERNO=2},{L=2800},{MH=1600},{B=990},{G=2.37},{MHU=6.64},{MM=18.5},{GM=100},{KW=44},{GS=400},{GF=50},{SSH=1800},{SSB=800},{SST=500},{SSG=150},{HWVT=85},{HWRT=70},{SV=3},{CK=0.9},{CU=0.9},{NU=84},{NK=73},{PF=0.19},{SS=72},{BMS=11.3},{BVS=14.1},{VSM=179},{VSV=151},{ATN=40},{ADM=50},{VTM=85},{RTM=70},{RUP=590},{AA=60.3},{ARGEWEIG=730},{VERS=1},{ARGEKTEXTA=RE Blockheizkraftwerk ELW 50 Plus},{ARGEKTEXTB=20 kWel, 43 kWth, Lieferung in 2 VPE},{MBA=4-Zylinder Reihe},{GN=26 (Cos φ= 0,86)},{GSS=Stern},{GSA=IP 40},{HWVS=3-10},{TL=72 - 104},{EL=25 - 50},{TW=104 / 72},{EW=50 / 25},{LAST=100-50},{GWG=106.0 / 106.1},{ANF=< 60},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTA
Kurztext_1
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTB
Kurztext_2
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
MH
Modul Hohe
[mm]
B
Breite
[mm]
G
Gewicht
[kg]
MBA
Modul Bauart
ⁿ/ₐ
MHU
Modul Hubraum
[dm3]
MM
Motorolmenge
[l]
GM
Gesamtolmenge (optional)
[l]
KW
Kuhlwasser
[l]
GN
Generator Nennleistung
ⁿ/ₐ
GS
Generator Spannung
[V]
GF
Generator Frequenz
[Hz]
GSS
Generator Standerschaltung
ⁿ/ₐ
GSA
Generator Schutzart
ⁿ/ₐ
SSH
Steuer-Schaltschrank Hohe
[mm]
SSB
Steuer-Schaltschrank Breite
[mm]
SST
Steuer-Schaltschrank Tiefe
[mm]
SSG
Steuer-Schaltschrank Gewicht
[kg]
HWVS
Heizungswasservolumenstrom
[m3/h]
HWVT
Heizungswasservorlauftemperatur max.
[°C]
HWRT
Heizungswasserrücklauftemperatur max.
[°C]
SV
Sicherheitsventil
[bar]
TL
Thermische Leistung (Hi)
[kW]
EL
Elektrische Leistung
[kW]
TW
Therm. Wirkungsgrad
[%]
EW
Elektr. Wirkungsgrad
[%]
LAST
Last
[%]
GWG
Gesamtwirkungsgrad (therm. + elektr.)
[%]
CK
Cos fi (kompensiert)
ⁿ/ₐ
CU
Cos fi (unkompensiert)
ⁿ/ₐ
ANF
Anlaufstrom (Frequenzumrichter)
[A]
NU
Nennstrom (unkompensiert)
[A]
NK
Nennstrom (kompensiert)
[A]
ES
Eigenstrombedarf
[kW]
SK
Stromkennzahl kWel/kWth
ⁿ/ₐ
PF
Primarenergiefaktor
[fP]
SZ
Stromkennzahl
[kWel/kWth]
SS
Schallleistungspegel
[dB(A)]
GA
Gasart
ⁿ/ₐ
GD
Gasdruck
[mbar]
GSL
Gasanschlussleistung
[kW (Hi)]
GMF
Gas min.Fliessdruck
[mbar]
BMS
Brennstoffmassenstrom
[kg/h]
BVS
Brennstoffvolumenstrom
[m3/h]
VSM
Verbrennungsluftmassenstrom
[kg/h]
VSV
Verbrennungsluftvolumenstrom
[m3/h]
ATN
Abgastemperatur nach AWT
[°C]
ADM
Abgasgegendruck (max.)
[mbar]
AF
Abgasmassenstrom, feucht
[kg/h]
AT
Abgasmassenstrom, trocken
[kg/h]
AVF
Abgasvolumenstrom, feucht
[m3/h]
AVT
Abgasvolumenstrom, trocken
[m3/h]
NOXE
NOX-Emissionen
[mg/Nm3]
COE
CO-Emissionen
[mg/Nm3]
VTM
Vorlauftemperatur (max.)
[°C]
RTM
Rucklauftemperatur (max.)
[°C]
RUP
Restforderhohe U-Pumpe (max.)
[mbar]
HVS
Heizwasservolumenstrom
[m3/h]
AH
Anschlussnennweiten Heizung
ⁿ/ₐ
AA
Anschlussnennweite Abgas
[mm]
AG
Anschlussnennweite Gas
ⁿ/ₐ
UH
Umwalzpumpe Heizkreis
ⁿ/ₐ
ARGEGTIN
GTIN
ⁿ/ₐ
ARGEWAGR
Warengruppen
ⁿ/ₐ
ARGEPRGR
Produktgruppen
ⁿ/ₐ
ARGEWEIG
Leergewicht
[kg]
Kraft-Warme-Kopplung mit ...
2
RE Blockheizkraftwerk ELW...
20 kWel, 43 kWth, Lieferu...
2800
1600
990
2.37
4-Zylinder Reihe
6.64
18.5
100
44
26 (Cos φ= 0,86)
400
50
Stern
IP 40
1800
800
500
150
3-10
85
70
3
72 - 104
25 - 50
104 / 72
50 / 25
100-50
106.0 / 106.1
0.9
0.9
< 60
84
73
~1-2
0.35 / 0.48
0.19
0.504 - 0.370
72
Erdgas G20/G25
20 - 100
145
≥20
11.3
14.1
179
151
40
50
189 - 122
165 - 110
150 - 95
124 - 81
<125
<150
85
70
590
3 - 10
Rp 1 1/2"
60.3
Rp 1"
Magna 3, 40-120
3661238591554
R72
R72/020
730
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表