카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL M3IS - ISO Ball Guides Type M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/m_3pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL M3ISA 230 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=M3ISA 230 B},{CODEX2=M3ISB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{N=317.5},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,170,180,200},{VERS=1},{MM=6},{A2COD=T BSL 25},{A3COD=T BSC 25},{A3COD2=T BSC 24},{A4COD=T CS24160},{A5COD=T BSL 25},{A6COD=T BSL 24},{PIX=1},{MATP=},{FIN=},{PPATH=m_3pmf_s_asmtpl.prj},{MASS=77},{FIT=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
BPL M3ISA 010 A-1101
M3ISA 010 A
125
125
37.5
75.0
23
23
18
19
20
9
BPL M3ISA 010 B-1001
M3ISA 010 B
125
125
37.5
75.0
33
23
18
19
20
11
BPL M3ISA 020 A-1101
M3ISA 020 A
140
80
45.0
90.0
23
23
18
19
20
6
BPL M3ISA 020 B-1001
M3ISA 020 B
140
80
45.0
90.0
28
23
18
19
20
7
BPL M3ISA 030 A-1101
M3ISA 030 A
150
125
50.0
100.0
23
23
18
19
20
11
BPL M3ISA 030 B-1001
M3ISA 030 B
150
125
50.0
100.0
33
23
18
19
20
12
BPL M3ISA 040 A-1001
M3ISA 040 A
150
150
46.0
92.0
28
28
23
25
24
15
BPL M3ISA 040 B-1001
M3ISA 040 B
150
150
46.0
92.0
38
28
23
25
24
17
BPL M3ISA 050 A-1101
M3ISA 050 A
170
100
60.0
120.0
28
28
18
19
20
11
BPL M3ISA 050 B-1001
M3ISA 050 B
170
100
60.0
120.0
33
28
18
19
20
12
BPL M3ISA 060 A-1001
M3ISA 060 A
175
175
58.5
117.0
28
28
23
25
24
22
BPL M3ISA 060 B-1001
M3ISA 060 B
175
175
58.5
117.0
38
28
23
25
24
25
BPL M3ISA 070 A-1101
M3ISA 070 A
200
120
75.0
150.0
28
28
18
19
20
15
BPL M3ISA 070 B-1001
M3ISA 070 B
200
120
75.0
150.0
33
28
18
19
20
16
BPL M3ISA 080 A-1001
M3ISA 080 A
200
150
71.0
142.0
28
28
23
25
24
20
BPL M3ISA 080 B-1001
M3ISA 080 B
200
150
71.0
142.0
38
28
23
25
24
23
BPL M3ISA 090 A-1001
M3ISA 090 A
200
175
71.0
142.0
28
28
23
25
24
24
BPL M3ISA 090 B-1001
M3ISA 090 B
200
175
71.0
142.0
38
28
23
25
24
27
BPL M3ISA 100 A-1001
M3ISA 100 A
200
200
71.0
142.0
28
28
23
25
24
27
BPL M3ISA 100 B-1001
M3ISA 100 B
200
200
71.0
142.0
38
28
23
25
24
30
BPL M3ISA 100 C-1001
M3ISA 100 C
200
200
71.0
142.0
48
33
23
25
24
35
BPL M3ISA 110 A-1001
M3ISA 110 A
250
130
96.0
192.0
33
33
23
25
24
25
BPL M3ISA 110 B-1001
M3ISA 110 B
250
130
96.0
192.0
43
33
23
25
24
27
BPL M3ISA 120 A-1001
M3ISA 120 A
250
150
96.0
192.0
33
33
23
25
24
29
BPL M3ISA 120 B-1001
M3ISA 120 B
250
150
96.0
192.0
43
33
23
25
24
32
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성