품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFRTZJ,CFRTJ - Roller Followers - Urethane Type - Solid
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfrtzj.prj},{NB=CFRTZJ5},{LV1=No Seal},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{UMAT=Shore A90},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=CFRTZJ},{MYCODE=M_NAUGFR},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
BMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
UMAT
Urethane Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Da
[mm]
FIX04
a
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
B1
[mm]
FIX10
f
[mm]
FIX12
Allowable Load
[N]
FIX14
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX16
Mass
[g]
CFRTZJ5
CFRTZJ5
No Seal
Equivalent to SUJ2
Shore A90
CFRTZJ
16
12.0
11
12
0.5
100
6525
19.5
CFRTJ5
CFRTJ5
With Seal
Equivalent to SUJ2
Shore A90
CFRTJ
16
12.0
11
12
0.5
100
6525
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성