피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Swivel rod eye AP6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4krs.prj},{NB=P1C-4PRS Gelenkkopf(80P1D)},{FORM=KY6151},{ZYL=80.000},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.38},{A=30.00},{BMIN=87.00},{BMAX=97.00},{CE=77.00},{CN=20.00},{EN=25.00},{ER=51.00},{KK=M20 x 1,5},{DK=26.00},{N=30.00},{O=18.00},{Z=15°},{LAUF=29.000},{NORM=nach ISO 8},{P=20.000},{T=26.000},{U=18.000},{U1=25.000},{V=50.000},{W=102.000},{W1=33.000},{X=77.000},{ZZ1=18.160},{Z1=27.500},{SW=32.000},{K=28.500},{GRAD=24.000},{Z2=29.000},{SW6=65.000},{ZZ2=20.000},{FORM2=a}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Bestellnummer
[mm]
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Gewicht
[kg]
A
[mm]
BMIN
[mm]
BMAX
[mm]
CE
[mm]
CN
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
DK
min
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Z
Winkel
ⁿ/ₐ
P1C-4KRS
P1C-4KRS
32.000
0.07
15.00
48.00
55.00
43.00
10.00
14.00
29.00
M10 x 1,25
19.00
17.00
10.50
13°
P1C-4LRS
P1C-4LRS
40.000
0.11
18.00
56.00
62.00
50.00
12.00
16.00
33.00
M12 x 1,25
22.20
19.00
12.00
13°
P1C-4MRS
P1C-4MRS
50.000
0.21
24.00
72.00
80.00
64.00
16.00
21.00
43.00
M16 x 1,5
28.50
22.00
15.00
15°
P1C-4MRS
P1C-4MRS
63.000
0.21
24.00
72.00
80.00
64.00
16.00
21.00
43.00
M16 x 1,5
28.50
22.00
15.00
15°
P1C-4PRS
P1C-4PRS
80.000
0.38
30.00
87.00
97.00
77.00
20.00
25.00
51.00
M20 x 1,5
26.00
30.00
18.00
15°
P1C-4PRS
P1C-4PRS
100.000
0.38
30.00
87.00
97.00
77.00
20.00
25.00
51.00
M20 x 1,5
34.90
30.00
18.00
15°
P1C-4RRS
P1C-4RRS
125.000
1.15
45.00
123.50
137.00
110.00
30.00
37.00
70.00
M27 x 2
50.80
41.00
25.00
15°
P1C-4SRS
P1C-4SRS
160.000
1.60
56.00
0.00
0.00
125.00
35.00
43.00
40.00
M36 x 2
41.00
50.00
28.00
0
P1C-4SRS
P1C-4SRS
200.000
1.60
56.00
0.00
0.00
125.00
35.00
43.00
40.00
M36 x 2
41.00
50.00
28.00
0
P1C-4VRS
P1C-4VRS
250.000
3.50
60.00
0.00
0.00
142.00
40.00
49.00
45.00
M42 x 2
46.00
55.00
33.00
0
P1C-4WRS
P1C-4WRS
320.000
5.20
65.00
0.00
0.00
160.00
50.00
60.00
58.00
M48 x 2
59.00
65.00
45.00
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clevis bracket MP2 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Swivel eye bracket MP6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
12.10.2016
Clevis AP2 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Clevis bracket MP4 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Pivot brackets AT4 for MT4 trunnion - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Flexo coupling PM5 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Center Trunnion MT4 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
10.12.2021
Flange mounting trunnion - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Swivel eye bracket MP6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
12.10.2016
Pivot bracket with rigid bearing AB7 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Clevis bracket AB6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Pivot bracket with swivel bearing CS7 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
P1F-L 32-125mm - according to ISO 15552
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성