피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Stop valves with seal, electrically operated, actuating drive - Regulating and shut-off valves
NORO
Regulating and shut-off valves
Powered by
CAD모델 선택
{noro/08_regulators_shut_off_valves/stop_valves_with_sealing_ac_drive_asmtab.prj},{NB=NORO 40212188/230V(0)},{ARTNR=40212188/230V},{DN=400},{POS=0},{L=200},{S=2.0},{MAT=1.0330},{SF=powder coated},{INFO=PDF},{DK=395.7},{AS=Ring},{DWE=420.0},{LD=40},{DB=28},{S2=8},{DW=20},{LW=40},{HB=Stellantrieb ER},{LK=70},{PPATH=assemblies/stop_valves_with_sealing_ac_drive_asmtpl.prj},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Stop valves with sea...
08112188/230V
80
78
128
360
80
1.5
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
10212188/230V
100
99
128
382
100
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
12212188/230V
120
119
135
402
120
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
14212188/230V
140
135
151
418
140
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
15212188/230V
150
149
165
432
150
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
16212188/230V
160
159
175
442
160
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
17212188/230V
175
174
190
457
175
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
20212188/230V
200
199
215
482
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
22212188/230V
224
219
235
502
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
25212188/230V
250
249
265
532
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
28212188/230V
280
278
294
561
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
30212188/230V
300
299
315
582
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
31212188/230V
315
313
329
596
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
35212188/230V
350
349
365
632
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
40212188/230V
400
399
415
682
200
2.0
1.0330
powder coated
NORO Stop valves with sea...
08132188/230V
80
78
128
360
80
1.5
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
10232188/230V
100
99
128
382
100
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
12232188/230V
120
119
135
402
120
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
14232188/230V
140
135
151
418
140
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
15232188/230V
150
149
165
432
150
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
16232188/230V
160
159
175
442
160
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
17232188/230V
175
174
190
457
175
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
20232188/230V
200
199
215
482
200
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
22232188/230V
224
219
235
502
200
2.0
1.4301
blasted
NORO Stop valves with sea...
25232188/230V
250
249
265
532
200
2.0
1.4301
blasted
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성