您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22252 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22252_4.prj},{NB=22252-11001702025},{ZZ=25},{D=214.2},{D1=202.66},{D2=110},{D3=20},{B1=16.2},{L=50},{C=2.5},{R=26},{GEW=6.1800},{EAN=4059495316604},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22252-11001702025},{ISONR=16 B-1},{TZOLL=1\" x 17,02 mm},{TMM=25,4 x 17,02},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22252-11001702008
22252-11001702008
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
8
77.9
66.37
42
16
16.2
35
2.5
26
0.5094
Yes
84839010
4059495316437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702009
22252-11001702009
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
9
85.8
74.27
50
16
16.2
35
2.5
26
0.6910
Yes
84839010
4059495316444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702010
22252-11001702010
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
10
93.8
82.19
55
16
16.2
35
2.5
26
0.8600
Yes
84839010
4059495316451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702011
22252-11001702011
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
11
101.7
90.14
61
16
16.2
40
2.5
26
1.1830
Yes
84839010
4059495316468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702012
22252-11001702012
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
12
109.7
98.14
69
16
16.2
40
2.5
26
1.4600
Yes
84839010
4059495316475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702013
22252-11001702013
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
13
117.7
106.12
78
16
16.2
40
2.5
26
1.8200
Yes
84839010
4059495316482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702014
22252-11001702014
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
14
125.7
114.15
84
16
16.2
40
2.5
26
2.1100
Yes
84839010
4059495316499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702015
22252-11001702015
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
15
133.7
122.17
92
16
16.2
40
2.5
26
2.4900
Yes
84839010
4059495316505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702016
22252-11001702016
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
16
141.8
130.20
100
20
16.2
45
2.5
26
3.1600
Yes
84839010
4059495316512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702017
22252-11001702017
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
17
149.8
138.22
100
20
16.2
45
2.5
26
3.3800
Yes
84839010
4059495316529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702018
22252-11001702018
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
18
157.8
146.28
100
20
16.2
45
2.5
26
3.6000
Yes
84839010
4059495316536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702019
22252-11001702019
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
19
165.9
154.33
100
20
16.2
45
2.5
26
3.8200
Yes
84839010
4059495316543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702020
22252-11001702020
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
20
173.9
162.38
100
20
16.2
45
2.5
26
4.0400
Yes
84839010
4059495316550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702021
22252-11001702021
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
21
182.0
170.43
110
20
16.2
50
2.5
26
5.0300
Yes
84839010
4059495316567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702022
22252-11001702022
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
22
190.1
178.48
110
20
16.2
50
2.5
26
5.3200
Yes
84839010
4059495316574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702023
22252-11001702023
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
23
198.1
186.53
110
20
16.2
50
2.5
26
5.5900
Yes
84839010
4059495316581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702024
22252-11001702024
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
24
206.2
194.59
110
20
16.2
50
2.5
26
5.8400
Yes
84839010
4059495316598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702025
22252-11001702025
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
25
214.2
202.66
110
20
16.2
50
2.5
26
6.1800
Yes
84839010
4059495316604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702026
22252-11001702026
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
26
222.3
210.72
120
20
16.2
50
2.5
26
6.9900
Yes
84839010
4059495316611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702027
22252-11001702027
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
27
230.4
218.79
120
20
16.2
50
2.5
26
7.3100
Yes
84839010
4059495316628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702028
22252-11001702028
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
28
238.4
226.85
120
20
16.2
50
2.5
26
7.6600
Yes
84839010
4059495316635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702029
22252-11001702029
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
29
246.5
234.92
120
20
16.2
50
2.5
26
8.0000
Yes
84839010
4059495316642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702030
22252-11001702030
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
30
254.6
243.00
120
20
16.2
50
2.5
26
8.4000
Yes
84839010
4059495316659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702031
22252-11001702031
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
31
262.6
251.08
120
25
16.2
50
2.5
26
8.6500
Yes
84839010
4059495316666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11001702032
22252-11001702032
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
32
270.7
259.13
120
25
16.2
50
2.5
26
9.1200
Yes
84839010
4059495316673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22253 - 单排链轮 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
MAE-ZKR-ZRL-06B-2-ST - 双链轮ZRL,不带轮毂,ISO 06 B-2,间距3/8x7/32"。
MÄDLER
26.04.2024
22250 - 链轮,单 1“ x 17.02 DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22208 - 滚子链,单 DIN ISO 606,直形压板
norelem
26.06.2024
24210 - UCF 法兰轴承座单元
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22253 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表