피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06650-01 - T-grips, plastic
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06650-01.prj},{NB=06650-01-26508X30},{A=65.1},{B=14.6},{D3=18},{H=37.0},{H1=22.9},{GEW=0.0340},{EAN=4059495761749},{NDM=8.000},{XA=30.00},{XB=1.120},{XC=37.800},{XD=50.000},{XE=2.500},{XF=32.992},{XG=28.8720},{XH=27.000},{XI=10.000},{XJ=9.000},{XK=50.000},{XL=4.500},{XM=25.062},{XN=16.179},{XO=8.000},{XP=32.817},{XQ=0.800},{XR=4.000},{XS=14.000},{XT=6.000},{XU=20.189},{XV=12.120},{XW=1.000},{XX=19.580},{XY=23.000},{XZ=35.000},{XA1=3.800},{XB1=9.300},{XC1=28.790},{BEST=06650-01-26508X30},{MATERIAL=Duroplast PF 31},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181595},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
Length
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
06650-01-16506
06650-01-16506
Thermoset PF 31
internal thread
K
65.1
14.6
M6
18
37.0
22.9
9
-
0.0240
Yes
73181692
4059495761626
06650-01-16508
06650-01-16508
Thermoset PF 31
internal thread
K
65.1
14.6
M8
18
37.0
22.9
12
-
0.0260
Yes
73181692
4059495761633
06650-01-17508
06650-01-17508
Thermoset PF 31
internal thread
K
75.1
18.4
M8
22
41.2
25.2
12
-
0.0380
Yes
73181692
4059495761640
06650-01-17510
06650-01-17510
Thermoset PF 31
internal thread
K
75.1
18.4
M10
22
41.2
25.2
15
-
0.0400
Yes
73181692
4059495761657
06650-01-18510
06650-01-18510
Thermoset PF 31
internal thread
K
85.2
19.6
M10
24
44.8
26.5
15
-
0.0600
Yes
73181692
4059495761664
06650-01-18512
06650-01-18512
Thermoset PF 31
internal thread
K
85.2
19.6
M12
24
44.8
26.5
18
-
0.0620
Yes
73181692
4059495761671
06650-01-26506X20
06650-01-26506X20
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M6
18
37.0
22.9
-
20
0.0320
Yes
73181595
4059495761688
06650-01-26506X25
06650-01-26506X25
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M6
18
37.0
22.9
-
25
0.0330
Yes
73181595
4059495761695
06650-01-26506X30
06650-01-26506X30
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M6
18
37.0
22.9
-
30
0.0340
Yes
73181595
4059495761701
06650-01-26506X40
06650-01-26506X40
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M6
18
37.0
22.9
-
40
0.0350
Yes
73181595
4059495761718
06650-01-26508X20
06650-01-26508X20
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M8
18
37.0
22.9
-
20
0.0320
Yes
73181595
4059495761725
06650-01-26508X25
06650-01-26508X25
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M8
18
37.0
22.9
-
25
0.0330
Yes
73181595
4059495761732
06650-01-26508X30
06650-01-26508X30
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M8
18
37.0
22.9
-
30
0.0340
Yes
73181595
4059495761749
06650-01-26508X40
06650-01-26508X40
Thermoset PF 31
external thread
L
65.1
14.6
M8
18
37.0
22.9
-
40
0.0350
Yes
73181595
4059495761756
06650-01-27508X20
06650-01-27508X20
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M8
22
41.2
25.2
-
20
0.0450
Yes
73181595
4059495761763
06650-01-27508X25
06650-01-27508X25
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M8
22
41.2
25.2
-
25
0.0460
Yes
73181595
4059495761770
06650-01-27508X30
06650-01-27508X30
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M8
22
41.2
25.2
-
30
0.0470
Yes
73181595
4059495761787
06650-01-27508X40
06650-01-27508X40
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M8
22
41.2
25.2
-
40
0.0480
Yes
73181595
4059495761794
06650-01-27510X30
06650-01-27510X30
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M10
22
41.2
25.2
30
0.0470
Yes
73181595
4059495761800
06650-01-27510X40
06650-01-27510X40
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M10
22
41.2
25.2
40
0.0480
Yes
73181595
4059495761817
06650-01-27510X50
06650-01-27510X50
Thermoset PF 31
external thread
L
75.1
18.4
M10
22
41.2
25.2
50
0.0500
Yes
73181595
4059495761824
06650-01-28510X30
06650-01-28510X30
Thermoset PF 31
external thread
L
85.2
19.6
M10
24
44.8
26.5
30
0.0620
Yes
73181595
4059495761831
06650-01-28510X40
06650-01-28510X40
Thermoset PF 31
external thread
L
85.2
19.6
M10
24
44.8
26.5
40
0.0640
Yes
73181595
4059495761848
06650-01-28510X50
06650-01-28510X50
Thermoset PF 31
external thread
L
85.2
19.6
M10
24
44.8
26.5
50
0.0660
Yes
73181595
4059495761855
06650-01-28512X30
06650-01-28512X30
Thermoset PF 31
external thread
L
85.2
19.6
M12
24
44.8
26.5
30
0.0620
Yes
73181595
4059495761862
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성