您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06920 - 椭圆形弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06920.prj},{NB=06920-35027},{BEST=06920-35027},{FARBE=rot RAL 3003 pulverbeschichtet},{A=350},{D=M 8},{B=26},{B1=17},{H=55},{T=14},{L=367},{TRAG=1000},{GEW=0.3643},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495406268},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06920-10001
06920-10001
经黑色粉末喷涂处理
100
M 6
21
13
50
12
113
1000
0.0994
Yes
76169951
4059495137940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-11201
06920-11201
经黑色粉末喷涂处理
112
M 6
21
13
50
12
125
1000
0.1080
Yes
76169951
4059495138053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-12001
06920-12001
经黑色粉末喷涂处理
120
M 6
21
13
50
12
133
1000
0.1133
Yes
76169951
4059495138237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-12801
06920-12801
经黑色粉末喷涂处理
128
M 6
21
13
50
12
141
1000
0.1174
Yes
76169951
4059495138299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1600106
06920-1600106
经黑色粉末喷涂处理
160
M 6
21
13
50
12
173
1000
0.1387
Yes
76169951
4059495138367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1120108
06920-1120108
经黑色粉末喷涂处理
112
M 8
25
17
55
14
129
1000
0.1630
Yes
76169951
4059495138060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1200108
06920-1200108
经黑色粉末喷涂处理
120
M 8
25
17
55
14
137
1000
0.1711
Yes
76169951
4059495138244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1280108
06920-1280108
经黑色粉末喷涂处理
128
M 8
25
17
55
14
195
1000
0.1789
Yes
76169951
4059495138305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-16001
06920-16001
经黑色粉末喷涂处理
160
M 8
25
17
55
14
177
1000
0.2103
Yes
76169951
4059495138350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-18001
06920-18001
经黑色粉末喷涂处理
180
M 8
25
17
55
14
197
1000
0.2281
Yes
76169951
4059495138411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-19201
06920-19201
经黑色粉末喷涂处理
192
M 8
25
17
55
14
209
1000
0.2397
Yes
76169951
4059495138442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-35001
06920-35001
经黑色粉末喷涂处理
350
M 8
25
17
55
14
367
1000
0.3812
Yes
76169951
4059495138473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-10027
06920-10027
红色粉末喷涂 RAL 3003
100
M 6
20
13
50
12
113
1000
0.1002
Yes
76169951
4059495406152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-11227
06920-11227
红色粉末喷涂 RAL 3003
112
M 6
20
13
50
12
125
1000
0.1082
Yes
76169951
4059495406169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-12027
06920-12027
红色粉末喷涂 RAL 3003
120
M 6
20
13
50
12
133
1000
0.1133
Yes
76169951
4059495406176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-12827
06920-12827
红色粉末喷涂 RAL 3003
128
M 6
20
13
50
12
141
1000
0.1177
Yes
76169951
4059495406183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1602706
06920-1602706
红色粉末喷涂 RAL 3003
160
M 6
20
13
50
12
173
1000
0.1397
Yes
76169951
4059495406190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1122708
06920-1122708
红色粉末喷涂 RAL 3003
112
M 8
26
17
55
14
129
1000
0.1652
Yes
76169951
4059495406206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1202708
06920-1202708
红色粉末喷涂 RAL 3003
120
M 8
26
17
55
14
137
1000
0.1711
Yes
76169951
4059495406213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-1282708
06920-1282708
红色粉末喷涂 RAL 3003
128
M 8
26
17
55
14
195
1000
0.1804
Yes
76169951
4059495406220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-16027
06920-16027
红色粉末喷涂 RAL 3003
160
M 8
26
17
55
14
177
1000
0.2106
Yes
76169951
4059495406237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-18027
06920-18027
红色粉末喷涂 RAL 3003
180
M 8
26
17
55
14
197
1000
0.2291
Yes
76169951
4059495406244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-19227
06920-19227
红色粉末喷涂 RAL 3003
192
M 8
26
17
55
14
209
1000
0.2392
Yes
76169951
4059495406251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-35027
06920-35027
红色粉末喷涂 RAL 3003
350
M 8
26
17
55
14
367
1000
0.3643
Yes
76169951
4059495406268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-110003
06920-110003
自然色阳极氧化
100
M 6
21
13
50
12
113
1000
0.0968
Yes
76169951
4059495467559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表