피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06901-01 - Pull handles, plastic oval
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Pull handles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06901-01.prj},{NB=06901-01-21600825},{BEST=06901-01-21600825},{MATERIAL=Stahl},{FARBE=blau passiviert},{A=160},{B=25},{B1=17},{D=M8},{H=55},{L=177},{T=12},{TRAG=500},{GEW=0.1213},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495461342},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8},{XA=6.000},{XB=18.000},{XC=17.000},{XD=33.500},{XE=109.240},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06901-01-21000621
06901-01-21000621
Steel
blue-passivated
100
21
13
M6
50
113
9
500
0.0596
Yes
39269025
4059495461311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21200621
06901-01-21200621
Steel
blue-passivated
120
21
13
M6
50
133
9
500
0.0648
Yes
39269025
4059495461328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21280621
06901-01-21280621
Steel
blue-passivated
128
21
13
M6
50
141
9
500
0.0673
Yes
39269025
4059495461335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-21600825
06901-01-21600825
Steel
blue-passivated
160
25
17
M8
55
177
12
500
0.1213
Yes
39269025
4059495461342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31000621
06901-01-31000621
Stainless steel
bright
100
21
13
M6
50
113
9
500
0.0594
Yes
39269025
4059495461359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31200621
06901-01-31200621
Stainless steel
bright
120
21
13
M6
50
133
9
500
0.0600
Yes
39269025
4059495461366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31280621
06901-01-31280621
Stainless steel
bright
128
21
13
M6
50
141
9
500
0.0700
Yes
39269025
4059495461373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06901-01-31600825
06901-01-31600825
Stainless steel
bright
160
25
17
M8
55
177
12
500
0.1216
Yes
39269025
4059495461380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성