您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Adapterkonsole MAFN
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/adapterkonsole_mafn.prj},{NB= MAFN-04},{BG=MAFN-04},{GW=0.500},{DDD1=38},{DD1=38},{L=40},{B=85},{H=65.0},{HJS7=34},{H1=11.0},{P=63},{C1=20},{C2=10.0},{D1=15},{D2=9.3},{D3XT1=M10x15},{D3=10.0},{T1=15},{D4XT2=M6x16},{D4=6},{T2=16},{TKD5=50},{D5=50},{TGMEFM=30xP},{KGMNF=25x05},{BOHRB=1},{VERS=1},{DDD2=40},{DD2=40},{D6XT3=M6x16},{D6=6},{T3=16},{TKD7=51},{D7=51},{KGMDF=25xP},{IDNR=00002689},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
GW
Gewicht
[kg]
DDD1
d1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HJS7
h js7
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3XT1
D3xT1
ⁿ/ₐ
D4XT2
D4xT2
ⁿ/ₐ
TKD5
TK-D5
[mm]
TGMEFM
TGM-EFM
ⁿ/ₐ
KGMNF
KGM-NF
ⁿ/ₐ
BOHRB
Bohrbild
ⁿ/ₐ
DDD2
d2
[mm]
D6XT3
D6xT3
ⁿ/ₐ
TKD7
TK-D7
[mm]
KGMDF
KGM-DF
ⁿ/ₐ
IDNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
MAFN-01
MAFN-01
0.400
20
35
55
38.0
21
7.0
40
20
7.5
11
6.6
M8x12
M4x12
32
-
-
3
20
-
-
-
-
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-02
MAFN-02
0.400
28
40
70
55.0
28
11.0
52
20
10.0
15
9.3
M10x15
M5x15
38
16xP-18xP
16x05
1
28
M5x15
38
16x05/16x10
00030858
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-03
MAFN-03
0.500
32
40
75
62.0
32
11.0
56
20
10.0
15
9.3
M10x15
M6x16
45
20xP-24xP
20x05
3
32
-
-
-
00022603
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-04
MAFN-04
0.500
38
40
85
65.0
34
11.0
63
20
10.0
15
9.3
M10x15
M6x16
50
30xP
25x05
1
40
M6x16
51
25xP
00002689
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-05
MAFN-05
0.600
45
50
95
74.5
38
13.5
72
26
12.0
18
11.0
M12x15
M6x16
58
36xP
32x05
3
45
-
-
-
00022604
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-06
MAFN-06
0.600
53
60
105
82.0
42
18.0
82
30
15.0
19
13.0
M16x20
M6x12
68
-
32x10/40 & 40x05
2
53
M8x12
78
40xP
-
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-07
MAFN-07
0.800
53
72
120
94.0
47
18.0
99
35
18.5
19
13.0
M16x20
M6x12
68
40xP
-
2
53
M8x16
78
40xP
00002837
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-08
MAFN-08
0.900
72
85
146
115.0
58
18.0
125
45
20.0
19
13.0
M16x20
M10x24
90
50x8
50x10
2
72
M10x24
93
50x10
-
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
MAFN-09
MAFN-09
0.900
85
85
146
115.0
58
18.0
125
45
20.0
19
13.0
M16x20
M10x24
105
60x9
63x10
2
85
M10x24
108
63x10
-
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表