您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LHKMCNL, LHKMCNLF, LHKMCL, LHKMCLF, SLHKMCLFS - 直线轴承 带法兰 嵌入式加长型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkmcnl.prj},{NB=LHKMCNL13},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{LL=30},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒/钢球硬度
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MASS
重量
[g]
LHKMCNL6
LHKMCNL6
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
6
0/-0.012
15
49
17
32
5
3.5
6.0
3.1
13
20
56
LHKMCNL8
LHKMCNL8
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
8
0/-0.012
19
68
22
40
6
4.5
7.5
4.1
15
25
118
LHKMCNL10
LHKMCNL10
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
10
0/-0.012
23
82
27
43
6
4.5
7.5
4.1
19
27
188
LHKMCNL12
LHKMCNL12
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
12
0/-0.015
26
86
28
46
6
4.5
7.5
4.1
22
28
238
LHKMCNL13
LHKMCNL13
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
13
0/-0.015
28
92
30
48
6
4.5
7.5
4.1
22
31
295
LHKMCNL16
LHKMCNL16
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
16
0/-0.015
32
105
35
54
8
5.5
9.0
5.1
24
36
386
LHKMCNL20
LHKMCNL20
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
20
0/-0.018
40
120
40
62
8
5.5
9.0
5.1
32
40
724
LHKMCNL25
LHKMCNL25
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
25
0/-0.018
45
167
55
74
10
6.6
11.0
6.1
35
49
1178
LHKMCNL30
LHKMCNL30
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
30
0/-0.018
52
184
61
82
10
6.6
11.0
6.1
38
55
1567
LHKMCNL35
LHKMCNL35
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
35
0/-0.021
60
200
67
96
13
9.0
14.0
8.1
45
64
2433
LHKMCNL40
LHKMCNL40
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHKMCNL
40
0/-0.021
65
230
77
101
13
9.0
14.0
8.1
48
68
2798
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表