피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-012-165 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en acier 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_012_165.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-165-18},{REF=A1-012-165-18},{DENTS=18},{D1=20},{D2=157.8},{D3=120},{D4=146.28},{L1=70},{L2=15.8},{L3=2.5},{L5=47.7},{R1=26},{POIDS=3.56},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=192380018},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-12
12
20
109.7
72
98.14
70
15.8
2.5
47.7
26
1.43
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-13
13
20
117.7
80
106.12
70
15.8
2.5
47.7
26
1.77
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-14
14
20
125.7
88
114.15
70
15.8
2.5
47.7
26
2.08
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-15
15
20
133.7
96
122.17
70
15.8
2.5
47.7
26
2.46
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-16
16
20
141.8
104
130.20
70
15.8
2.5
47.7
26
3.14
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-17
17
20
149.8
112
138.22
70
15.8
2.5
47.7
26
3.33
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-18
18
20
157.8
120
146.28
70
15.8
2.5
47.7
26
3.56
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-19
19
20
165.9
128
154.33
70
15.8
2.5
47.7
26
3.78
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-20
20
20
173.9
130
162.38
70
15.8
2.5
47.7
26
4.03
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-21
21
25
182.0
130
170.43
70
15.8
2.5
47.7
26
5.01
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-22
22
25
190.1
130
178.48
70
15.8
2.5
47.7
26
5.28
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-23
23
25
198.1
130
186.53
70
15.8
2.5
47.7
26
5.56
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-24
24
25
206.2
130
194.59
70
15.8
2.5
47.7
26
5.86
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-25
25
25
214.2
130
202.66
70
15.8
2.5
47.7
26
6.16
Michaud Chailly A1-012-16...
A1-012-165-30
30
25
254.6
130
243.00
70
15.8
2.5
47.7
26
8.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-012 - Chaîne à rouleaux - Chaîne double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-082-16 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 25,4...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B1-RAG-14F - Ressorts à gaz - Tige diamètre 14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A1-01-165 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-125 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-12 - Pignon à chaîne triple norme BS 12 B3 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-16 - Pignon à chaînes simple norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-072-11 - Maillon de jonction pour chaîne double à ressort d'attac...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-125 - Pignons à chaîne simple préalésés à denture trempée en a...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle E2/VI - Joint torique - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle A1-012-20 - Pignon à chaîne double norme BS 20 B2 - Pas 31,75 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-16 - Pignon à chaîne double norme BS 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성