카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Compact cylinder series CMPC ISO female piston rod
Metalwork
Actuators
Compact cylinder series CMPC
Compact cylinder series CMPC ISO female piston rod configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_cyl_ser_cmpc/cmpc_iso_female/cmpc_iso_female_asmtab.prj},{NB=2600500005CP/0-0--},{IDNR=},{DI=50},{TP=Centre distance to ISO, female rod},{TYPE=26},{VE=0},{EX=0},{NS=0},{HUB=5},{HUBST=0},{MAT=C},{SE=P},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{INFO=Catalogue},{PPATH=cmpc_iso_female_asmtpl.prj},{A=67},{B=46.5},{B2=},{C=16},{CH=13},{D=69},{G=45.5},{H=7.5},{H1=38},{L=4.5},{N=53},{O=M8},{O1=6.2},{P=M8},{Q=G1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
TP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
ØC
[mm]
C1
ØC1
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
ØE H9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
O1
ØO1
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
T
[mm]
U
ØU H9
[mm]
V
ØV H8
[mm]
Z
Thread
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
2600320005CP
2600320005CP
32
Centre distance to ISO, f...
47
32.5
12
10
48.5
6
4
44.5
7.5
37
4
14
50.5
M6
5.2
M6
G1/8
6.0
261.85
2600400005CP
2600400005CP
40
Centre distance to ISO, f...
56
38
12
10
57.5
6
4
45.5
7.5
38
4.5
14
52
M6
5.2
M6
G1/8
6.5
392.05
2600500005CP
2600500005CP
50
Centre distance to ISO, f...
67
46.5
16
13
69
6
4
45.5
7.5
38
4.5
16
53
M8
6.2
M8
G1/8
7.5
584.10
2600630005CP
2600630005CP
63
Centre distance to ISO, f...
80
56.5
13
16
13
82
8
4
50
7.5
42.5
5.5
16
57.5
M8
6.2
M8
G1/8
7.5
815.70
2600800005CP
2600800005CP
80
Centre distance to ISO, f...
102
72
17
20
17
105
8
4
56
8.5
47.5
5.5
20
64
M10
8.5
M10
G1/8
8.0
1530.85
2601000005CP
2601000005CP
100
Centre distance to ISO, f...
123
89
21
25
22
126
8
4
66.5
10.5
56
5.5
24
76.5
M10
8.5
M12
G1/4
10.0
3068.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성