피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
ER 60 - Fan insert
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER single air extraction systems
Recessed-mounted solutions
ER 60 ER 100 Fan Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_single_air_extratction_systems/recessed_mounted_solution/er_60_er_100_fan_inserts/er_60.prj},{NB=0084.0100(architecture400)},{ARTNR=0084.0100},{SA700ID08=62.000},{SA700ID09=62.000},{SA700ID10=62.000},{SA700ID11=21.000},{SA700ID12=0.160},{SA700ID16=230},{SA700ID17=50},{SA700ID21=36.000},{CTN=84145100},{SEC=-3.72},{F=62},{B=230},{H=250},{T=140},{N=50},{LS=21},{I=0.16},{BR=250},{FBI=40},{V=1},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID05=20230118},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID03=201903},{SA010ID02=23},{SA810ID06=4012799841005},{SA810ID10=Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h},{SA100ID04=Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)},{SA110ID04=ohne Wärmerückgewinnung},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anlagenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Geräteart
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Wärmequelle
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Frostschutz
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Execution
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
ⁿ/ₐ
SA560ID03
Aufstellung
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
[kW]
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
[A]
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
[V]
SA700ID17
Frequenz
[Hz]
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
[dB(A)]
SA700ID33
Syphon
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Kondensatwanne
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
SEC
SEC average
[kWh/(m²*a)]
SA
of system
ⁿ/ₐ
F
Delivery
[m³/h]
G
Mass
[kg]
FK
Filter class
ⁿ/ₐ
B
Rated voltage
[V]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
A
Execution
ⁿ/ₐ
D
Number of revolutions
[1/min]
L
Air direction
ⁿ/ₐ
DS
Speed controllable
ⁿ/ₐ
S
Voltage
ⁿ/ₐ
N
Power frequency
[Hz]
LS
Input
[W]
I
IMax
[A]
SC
Protection
ⁿ/ₐ
NZ
Mains supply
[mm²]
E1
Installation
ⁿ/ₐ
E2
Mounting
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
FR
Colour
ⁿ/ₐ
AU
Discharge
ⁿ/ₐ
BR
Width
[mm]
FBI
Conveying temperature at IMax
[°C]
SD
SPL
[dB(A)]
V
Packaging Unit
[Stück]
SR
Range
ⁿ/ₐ
0084.0100
20230118
MAICO
201903
4012799841005
Ventilatoreinsatz mit Abd...
Wohnungslüftungsgerät dez...
ohne Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
ohne Wärmezufuhr
Kunststoff
keine Wärmequelle
ohne Frostschutz
Standardausführung
vertikal
innen
ER 60
62.000
62.000
62.000
21.000
0.160
1/N/PE230V
230
50
36.000
nein
nein
0084.0100
84145100
-3.72
decentralized
62
1.5
ISO Coarse > 30 % (G2)
230
250
140
standard design
1.250
Vent
–
Alternating current
50
21
0.16
IP X5
3 x 1.5
Wall / Ceiling
Flush
Plastic
Traffic white, similar to...
laterally
250
40
36 (Angabe gemäß DIN 1801...
1
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성