您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-XL-037-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度037=9.525mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_037_zoll.prj},{NB=18032400},{ARTNR=18032400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=037 = 9.525 mm},{Z=24},{AUSF=1F},{DE=38.30},{DF=44},{D=38.81},{ND=30},{B1=14.3},{L=22},{B=0},{GEW=161},{TYP=1},{RB=9.525},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18031000
18031000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
10 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
10
1F
15.66
23
16.17
10
14.3
20
0
21
84835080
18031100
18031100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
11 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
11
1F
17.28
23
17.79
10
14.3
20
0
23
84835080
18031200
18031200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
12 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
12
1F
18.90
25
19.40
10
14.3
20
0
29
84835080
18031300
18031300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
13 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
13
1F
20.51
25
21.02
10
14.3
20
0
36
84835080
18031400
18031400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
14 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
14
1F
22.13
28
22.64
16
14.3
20
0
42
84835080
18031500
18031500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
15 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
15
1F
23.75
28
24.26
16
14.3
20
0
50
84835080
18031600
18031600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
16
1F
25.36
32
25.87
16
14.3
20
0
58
84835080
18031700
18031700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
17 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
17
1F
26.98
32
27.49
20
14.3
20
0
71
84835080
18031800
18031800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
18
1F
28.60
36
29.11
20
14.3
20
0
84
84835080
18031900
18031900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
19 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
19
1F
30.22
36
30.72
20
14.3
22
0
87
84835080
18032000
18032000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
20
1F
31.83
38
32.34
25
14.3
22
0
111
84835080
18032100
18032100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
21
1F
33.45
38
33.96
25
14.3
22
0
111
84835080
18032200
18032200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
22
1F
35.07
42
35.57
25
14.3
22
0
129
84835080
18032400
18032400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
24
1F
38.30
44
38.81
30
14.3
22
0
161
84835080
18032600
18032600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
26 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
26
1F
41.53
48
42.04
30
14.3
22
8
180
84835080
18032700
18032700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
27
1F
43.15
48
43.66
34
14.3
22
8
199
84835080
18032800
18032800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
28
1F
44.77
51
45.28
34
14.3
22
8
217
84835080
18033000
18033000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
30
1F
48.00
54
48.51
38
14.3
22
8
253
84835080
18033200
18033200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
32
1F
51.24
57
51.74
38
14.3
25
8
307
84835080
18033400
18033400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
34 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
34
1F
54.47
60
54.98
38
14.3
25
8
339
84835080
18033500
18033500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
35 XL 037-1F
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
35
1F
56.09
63
56.60
38
14.3
25
8
350
84835080
18033600
18033600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
36
2
57.70
0
58.21
45
14.3
25
8
142
84835080
18033800
18033800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
38 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
38
2
60.94
0
61.45
45
14.3
25
8
157
84835080
18034000
18034000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
40
2
64.17
0
64.68
45
14.3
25
8
165
84835080
18034200
18034200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
42 XL 037-2
XL=1/5 " (5.08 mm)
037 = 9.525 mm
42
2
67.41
0
67.91
45
14.3
25
8
178
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表