피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GESCHL-KLR-K-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Type K with Clamping Lever, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/ges_klr_k_rf.prj},{NB=62399125K},{ARTNR=62399125K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraubeneinsatz: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A)},{D1=25},{D2=45},{B=15},{L1=45},{L2=45.3},{D3=M6 x 16},{D4=13.0},{R=107.0},{GEW=154},{ARTNR1=665 786 18},{GEW1=42},{A=17.0},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D5=6},{DD5=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=gk_klr_ausf_k_rf_25},{PPATH=ges_klr_ausf_k_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
R
R max.
[mm]
GEW
Weight
[g]
ARTNR1
Product No. Clamp Lever
ⁿ/ₐ
GEW1
Weight Lever as Spare Part
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62399105K
62399105K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
5
16
9
22
30.9
M3 x 10
10.5
70.3
27
665 783 11
16
84839089
62399106K
62399106K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
6
16
9
22
30.9
M3 x 10
10.5
70.3
26
665 783 11
16
84839089
62399108K
62399108K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
8
18
9
22
30.9
M3 x 10
10.5
69.5
28
665 783 11
16
84839089
62399110K
62399110K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
10
24
9
22
30.9
M3 x 10
10.5
67.5
40
665 783 11
16
84839089
62399111K
62399111K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
11
28
11
30
36.6
M4 x 12
13.0
83.0
66
665 784 12
26
84839089
62399112K
62399112K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
12
28
11
30
36.6
M4 x 12
13.0
83.0
65
665 784 12
26
84839089
62399114K
62399114K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
14
30
11
30
36.6
M4 x 12
13.0
82.0
70
665 784 12
26
84839089
62399115K
62399115K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
15
34
13
30
39.1
M5 x 14
13.0
87.0
94
665 785 13
30
84839089
62399116K
62399116K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
16
34
13
30
39.1
M5 x 14
13.0
87.0
92
665 785 13
30
84839089
62399118K
62399118K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
18
36
13
30
39.1
M5 x 14
13.0
87.0
100
665 785 13
30
84839089
62399120K
62399120K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
20
40
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
109.0
140
665 786 18
42
84839089
62399122K
62399122K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
22
42
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
108.0
148
665 786 18
42
84839089
62399125K
62399125K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
25
45
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
107.0
154
665 786 18
42
84839089
62399128K
62399128K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
28
48
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
105.0
168
665 786 18
42
84839089
62399130K
62399130K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
30
54
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
107.0
212
665 786 18
42
84839089
62399132K
62399132K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
32
54
15
45
45.3
M6 x 16
13.0
107.0
200
665 786 18
42
84839089
62399135K
62399135K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
35
57
15
45
47.3
M6 x 18
13.0
112.0
215
665 786 20
47
84839089
62399136K
62399136K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
36
57
15
45
47.3
M6 x 18
13.0
112.0
207
665 786 20
47
84839089
62399138K
62399138K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
38
60
15
45
47.3
M6 x 18
13.0
114.0
227
665 786 20
47
84839089
62399140K
62399140K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
40
60
15
45
47.3
M6 x 18
13.0
114.0
211
665 786 20
47
84839089
62399142K
62399142K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
42
73
19
78
67.8
M8 x 25
21.0
167.0
532
665 788 30
152
84839089
62399145K
62399145K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
45
73
19
78
67.8
M8 x 25
21.0
167.0
500
665 788 30
152
84839089
62399148K
62399148K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
48
78
19
78
67.8
M8 x 25
21.0
164.0
560
665 788 30
152
84839089
62399150K
62399150K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
50
78
19
78
67.8
M8 x 25
21.0
164.0
533
665 788 30
152
84839089
62399155K
62399155K
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
55
82
19
78
67.8
M8 x 25
21.0
163.0
548
665 788 30
152
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GESCHL-KLR-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Diameter 3mm...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GRK-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type G...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GR - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type GR, S...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-STL-UCP-GG - Ball Pillow Block Bearings UCP, Grey Cast Iron
MÄDLER
26.04.2024
MAE-BBP-PA-6.6 - Flanged Bushes BBP, Polyamide 6.6 Die Cast
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GETR-ZM/I-HL - Worm Gear Units ZM/I, Version A, Hollow shaft
MÄDLER
10.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - Bushes form J similar to DIN 1850 made of sintered br...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-RF - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Diameter 3mm - ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-209-STVZ-KUK - Gear Lever Handles 209
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-SSBPFL - Ball Flange Bearings SSBPFL, Two-Part Steel Sheet, Stain...
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - Heavy-Duty Rod Ends GT DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
Shaft collars one split stainless steel
Haberkorn
21.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성