피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-KCRM-KCLM-IG - Thermoplastic Rod Ends igubal® KCRM and KCLM similar to DIN 12240-4 (DIN 648) series K, Internal Thread
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Rod ends DIN ISO 12240 (ex DIN 648), Dimensional series K and E
Thermoplastic Rod Ends igubal® KCRM and KCLM
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_kst_din12240-4_kcrm_u_kclm/k_gk_kcrm_u_kclm_ig.prj},{NB=63255620F-M20 x 1.5},{ARTNR=63255620F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Außenteil: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur® W300, gelblich},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde (KCRM)},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H1=77},{L3=35.0},{G=M20 x 1.5},{W=SW24},{KW=35},{LTSTR=2275},{LTSTA=200},{GEW=55.0},{GG=20},{WW=24},{TYP=0},{DK=35.1},{DDGRO=43.6},{DDKLE=32.4},{LSCHAFT=52.0},{WINK=67.5},{P=1.50},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
d - E10
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
KW
α - Tilting angle
[° Grad]
LTSTR
Load Rating* radial static - At short term, the radial load may be twice as high
[N]
LTSTA
Load Rating* axial static - At short term, the radial load may be twice as high
[N]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63255605
63255605
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
5
8
6.0
18
27
12.0
M5
SW9
43
600
90
4.0
84836080
63255606
63255606
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
6
9
7.0
20
30
13.5
M6
SW10
40
700
150
4.0
84836080
63255608
63255608
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
8
12
9.0
24
36
17.0
M8
SW13
35
1050
250
7.0
84836080
63255610
63255610
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
10
14
10.5
30
43
22.0
M10
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255610F
63255610F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
10
14
10.5
30
43
22.0
M10 x 1,25
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255612
63255612
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
12
16
12.0
34
50
25.0
M12
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255612F
63255612F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
12
16
12.0
34
50
25.0
M12 x 1,25
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255616
63255616
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
16
21
15.0
42
64
30.0
M16
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255616F
63255616F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
16
21
15.0
42
64
30.0
M16 x 1.5
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255620
63255620
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
20
25
18.0
50
77
35.0
M20
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63255620F
63255620F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IR = Internal Right-hand ...
20
25
18.0
50
77
35.0
M20 x 1.5
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63255705
63255705
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
5
8
6.0
18
27
12.0
M5
SW9
43
600
90
4.0
84836080
63255706
63255706
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
6
9
7.0
20
30
13.5
M6
SW10
40
700
150
4.0
84836080
63255708
63255708
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
8
12
9.0
24
36
17.0
M8
SW13
35
1050
250
7.0
84836080
63255710
63255710
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
10
14
10.5
30
43
22.0
M10
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255710F
63255710F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
10
14
10.5
30
43
22.0
M10 x 1,25
SW15
35
1500
400
12.0
84836080
63255712
63255712
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
12
16
12.0
34
50
25.0
M12
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255712F
63255712F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
12
16
12.0
34
50
25.0
M12 x 1,25
SW17
35
1780
375
19.0
84836080
63255716
63255716
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
16
21
15.0
42
64
30.0
M16
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255716F
63255716F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
16
21
15.0
42
64
30.0
M16 x 1.5
SW20
35
1900
400
34.0
84836080
63255720
63255720
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
20
25
18.0
50
77
35.0
M20
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
63257720F
63257720F
Black plastic
Housing: igumid G, black,...
IL = Internal Left-hand t...
20
25
18.0
50
77
35.0
M20 x 1.5
SW24
35
2275
200
55.0
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성