피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-XL-025 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch XL, Timing Belt Width 025 (1/4“ = 6,35 mm)
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 5294
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_xl_025.prj},{NB=18063000},{ARTNR=18063000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=150 XL 025},{TL=XL = 1/5“ (5,08 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=15},{NL=381},{ZZ=75},{GEW=7.73},{T=5.08},{HS=2.3},{HT=1.27},{ZL=1.32},{ZS=25},{R1=0.64},{R2=0.41},{RB=6.35},{CTN=40103900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
TL
Pitch / Designation
ⁿ/ₐ
ZBR
Timing Belt width
ⁿ/ₐ
NLZ
Nominal length
[Zoll]
NL
Nominal length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18061200
18061200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
60 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
6
152.4
30
3.09
40103600
18061400
18061400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
70 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
7
177.8
35
3.61
40103600
18061600
18061600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
80 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
8
203.2
40
4.12
40103600
18061800
18061800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
90 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
9
228.6
45
4.64
40103600
18062000
18062000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
100 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
10
254
50
5.16
40103600
18062200
18062200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
110 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
11
279.4
55
5.67
40103600
18062400
18062400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
120 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
12
304.8
60
6.19
40103900
18062600
18062600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
130 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
13
330.2
65
6.70
40103900
18062800
18062800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
140 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
14
355.6
70
7.22
40103900
18063000
18063000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
150 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
15
381
75
7.73
40103900
18063200
18063200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
160 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
16
406.4
80
8.25
40103900
18063400
18063400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
170 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
17
431.8
85
8.77
40103900
18063600
18063600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
180 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
18
457.2
90
9.28
40103900
18063800
18063800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
190 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
19
482.6
95
9.80
40103900
18064000
18064000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
200 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
20
508
100
10.31
40103900
18064200
18064200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
210 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
21
533.4
105
10.83
40103900
18064400
18064400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
220 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
22
558.8
110
11.34
40103900
18064600
18064600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
230 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
23
584.2
115
11.86
40103900
18064800
18064800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
240 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
24
609.6
120
12.37
40103900
18065000
18065000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
250 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
25
635
125
12.89
40103900
18065200
18065200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
260 XL 025
XL = 1/5“ (5,08 mm)
025 = 1/4'' (6.35mm)
26
660.4
130
13.41
40103900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TBN__XL, TUN__XL - Timing Belts XL (Pitch : 5.08mm)
Misumi
29.05.2023
XL
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
MAE-NRZ-XL-037 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch XL, Timing Belt Wi...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
PTBN_UP8M - Super High Torque Timing Belts
Misumi
29.05.2023
HTBN__S5M - High TorqueTiming Belts S5M (Pitch 5mm)
Misumi
17.01.2023
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
MAE-NRZ-H-075 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
MAE-NRZ-MXL-012 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch MXL, Timing Belt ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NRZ-L-075 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch L, Timing Belt Widt...
MÄDLER
26.04.2024
RBT5M - Rubber Belts for Timing Pulleys-5M Type
SAMLO
27.02.2023
XL
Bando
06.03.2023
MAE-NRZ-H-150 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
FRBT/KRBT - PU Belts for Timing Pulleys
SAMLO
31.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성