피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-WG-WDL-DG - Double Universal Joints WDL similar to DIN 808, Material steel, without or with keyway
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdl.prj},{NB=63075000},{ARTNR=63075000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=24},{L3=163},{L4=59},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.56},{BB=0},{TT=0.0},{L2=104},{LL4=63.00},{LLL4=81.0},{L5=30.0},{B1=27.3},{B2=32.0},{K=34.00},{S=2.0},{D3=14.0},{D4=8.0},{D5=4.0},{FB=3.50},{FH=4.25},{TN=mittelstk_wdl_on_25-50-24},{PPATH=doppel-wellengel_wdl_sbl.prj},{CTN=84836020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
permissible max. Torques at speed 100 1/min.
[Nm]
ZUL200
permissible max. Torques at speed 200 1/min.
[Nm]
ZUL400
permissible max. Torques at speed 400 1/min.
[Nm]
ZUL800
permissible max. Torques at speed 800 1/min.
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63071300
63071300
Steel
Steel
without keyway
6
13
13
63
23
-
-
8.5
8.5
6.2
-
0.07
84836020
63071600
63071600
Steel
Steel
without keyway
8
16
10
67
27
-
-
16.9
11.7
9.1
6.1
0.07
84836020
63072000
63072000
Steel
Steel
without keyway
10
20
10
74
29
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63072200
63072200
Steel
Steel
without keyway
12
22
11
74
29
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.13
84836020
63072500
63072500
Steel
Steel
without keyway
14
25
13
85
33
-
-
59
33
21
11.7
0.19
84836020
63072900
63072900
Steel
Steel
without keyway
16
29
19
100
35
-
-
91
59
43
29
0.31
84836020
63073200
63073200
Steel
Steel
without keyway
18
32
20
112
39
-
-
114
111
72
44
0.44
84836020
63074000
63074000
Steel
Steel
without keyway
20
40
19
128
46
-
-
312
221
117
-
0.82
84836020
63074100
63074100
Steel
Steel
without keyway
22
40
25
145
46
-
-
312
221
117
-
0.94
84836020
63075000
63075000
Steel
Steel
without keyway
25
50
24
163
59
-
-
507
325
182
-
1.56
84836020
63075800
63075800
Steel
Steel
without keyway
30
58
28
182
66
-
-
559
429
195
-
2.43
84836020
63071600N
63071600N
Steel
Steel
with keyway
8
16
10
67
27
2
9
16.9
11.7
9.1
6.1
0.07
84836020
63072000N
63072000N
Steel
Steel
with keyway
10
20
10
74
29
3
11.4
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63072200N
63072200N
Steel
Steel
with keyway
12
22
11
74
29
4
13.8
32.5
22.1
15.6
9.1
0.13
84836020
63072500N
63072500N
Steel
Steel
with keyway
14
25
13
85
33
5
16.3
59
33
21
11.7
0.19
84836020
63072900N
63072900N
Steel
Steel
with keyway
16
29
19
100
35
5
18.3
91
59
43
29
0.31
84836020
63073200N
63073200N
Steel
Steel
with keyway
18
32
20
112
39
6
20.8
114
111
72
44
0.44
84836020
63074000N
63074000N
Steel
Steel
with keyway
20
40
19
128
46
6
22.8
312
221
117
-
0.82
84836020
63074100N
63074100N
Steel
Steel
with keyway
22
40
25
145
46
6
24.8
312
221
117
-
0.94
84836020
63075000N
63075000N
Steel
Steel
with keyway
25
50
24
163
59
8
28.3
507
325
182
-
1.56
84836020
63075800N
63075800N
Steel
Steel
with keyway
30
58
28
182
66
8
33.3
559
429
195
-
2.43
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KLPL-T-PR-AL - Clamping Plates for Timing Belts, T-Profile, Material Alumin...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-1:1-STAHL - Bevel gears Made from Steel, Straight-Tooth System, Rati...
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WD-DG - Double Precision Universal Joints WD similar to DIN 808...
MÄDLER
10.04.2024
DIN808-PRWG-WEN-EW - Single, Precision Universal Joints WEN with Needle-Rol...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-UKD-DG - Double Cardan Joints UKD made from Plastic, Material Polya...
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-TR-1GG-C15 - Metric ISO-Trapezoidal-Threaded Spindles DIN 103, Steel...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PRSR-AA-65MM - Worm Gears, Precision Worm Gear Sets, Right Hand (Worm G...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - Hollow Worms, Precision Worm Gear Sets, Ri...
MÄDLER
10.04.2024
DIN808-PRGW-WDN-DW - Double, Precision Universal Joints WDN with Needle-Rol...
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-WG-WEL-EG - Single Universal Joints WEL similar to DIN 808, Material...
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WDR-DG - Double Precision Universal Joints WDR similar to DIN 8...
MÄDLER
26.04.2024
t700 - CV Joint Shaft
TECTOS
10.08.2023
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GWL-AL - Shaft Block GWL universal use, low-cost type
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성