피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 32401B - ACIER cémentée zingué NF EN ISO 7049.C
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/32401b.prj},{NB=emile_maurin_32401B3,9X16},{REF=32401B3,9X16},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.8},{L=16.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tole-tete-cylindrique-bombee-large-cruciforme-z-pozi-bout-pointu-acier-cemente-zn-din-7981-32401b},{A=1.300},{R=0.100},{RF=6.250},{MH=0.000},{MZ=4.200},{TH=0.000},{TZ=2.200},{YC=3.500},{YF=0.000},{EMP=2},{IDNR=},{FORM=3},{KR=2},{D3=2.640},{P=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Length
[mm]
Emile Maurin 32401B2,9X6,...
32401B2,9X6,4
2.9x6.4
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
6.4
Emile Maurin 32401B2,9X9,...
32401B2,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
9.5
Emile Maurin 32401B2,9X13
32401B2,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
13.0
Emile Maurin 32401B2,9X16
32401B2,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
16.0
Emile Maurin 32401B2,9X19
32401B2,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
5.600
2.4
19.0
Emile Maurin 32401B3,5X6,...
32401B3,5X6,4
3.5x6.4
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
6.4
Emile Maurin 32401B3,5X9,...
32401B3,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
9.5
Emile Maurin 32401B3,5X13
32401B3,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
13.0
Emile Maurin 32401B3,5X16
32401B3,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
16.0
Emile Maurin 32401B3,5X19
32401B3,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
7.000
2.6
19.0
Emile Maurin 32401B3,9X9,...
32401B3,9X9,5
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
9.5
Emile Maurin 32401B3,9X13
32401B3,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
13.0
Emile Maurin 32401B3,9X16
32401B3,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
16.0
Emile Maurin 32401B3,9X19
32401B3,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
19.0
Emile Maurin 32401B3,9X25
32401B3,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
7.500
2.8
25.0
Emile Maurin 32401B4,2X13
32401B4,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
13.0
Emile Maurin 32401B4,2X16
32401B4,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
16.0
Emile Maurin 32401B4,2X19
32401B4,2X19
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
19.0
Emile Maurin 32401B4,2X25
32401B4,2X25
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
25.0
Emile Maurin 32401B4,2X32
32401B4,2X32
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
8.000
3.1
32.0
Emile Maurin 32401B4,8X13
32401B4,8X13
4.8x13
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
13.0
Emile Maurin 32401B4,8X16
32401B4,8X16
4.8x16
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
16.0
Emile Maurin 32401B4,8X19
32401B4,8X19
4.8x19
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
19.0
Emile Maurin 32401B4,8X25
32401B4,8X25
4.8x25
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
25.0
Emile Maurin 32401B4,8X32
32401B4,8X32
4.8x32
Acier cémenté zingué
4.8
9.500
3.7
32.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC150 to 600 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
PMC150 to 600 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Modèle 62601B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
A2 to 3 - Heavy Duty Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Modéle 62501B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modéle 62512B - INOX A2 DIN 127.B
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 62203B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
SC190 to 925 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
TR - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
FA and MA - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
TA - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
CA 4 - Heavy Duty Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
HB-12 to 70 - Hydraulic Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
TR-HD - TUBUS-Serie
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성