目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2090 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/telescopic_slides/21334-03_asmtab.prj},{NB=K2090.03505000},{B=19},{H=27.1},{L=350},{GEW=1.0600},{EAN=4059245646579},{TYP=4},{SX=353.0},{BESTKIPPUSA=K2090.0350},{HER=DZ2730-0035},{MATERIAL=Stahl},{A=26},{A1=-},{A2=-},{A3=256},{A4=288},{A5=36},{A6=-},{A7=-},{TRAGKRAFT=30},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-03_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
Manufacturers article number
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2090.0200
K2090.0200
DZ2730-0020
Stahl
26
-
-
128
160
14
-
-
19
27.1
200
22
0.0600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646548
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0250
K2090.0250
DZ2730-0025
Stahl
26
-
-
160
192
32
-
-
19
27.1
250
25
0.7400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646555
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0300
K2090.0300
DZ2730-0030
Stahl
26
-
-
224
256
18
-
-
19
27.1
300
28
0.9000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646562
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0350
K2090.0350
DZ2730-0035
Stahl
26
-
-
256
288
36
-
-
19
27.1
350
30
1.0600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646579
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0400
K2090.0400
DZ2730-0040
Stahl
26
192
224
320
352
22
128
160
19
27.1
400
30
1.2200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646586
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0450
K2090.0450
DZ2730-0045
Stahl
26
224
256
384
416
8
160
192
19
27.1
450
28
1.3800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646593
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0500
K2090.0500
DZ2730-0050
Stahl
26
256
288
416
448
26
160
192
19
27.1
500
25
1.5400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646609
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0550
K2090.0550
DZ2730-0055
Stahl
26
256
288
480
512
12
224
256
19
27.1
550
22
1.6800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646616
31.12.2099
98% availability of produ...
K2090.0600
K2090.0600
DZ2730-0060
Stahl
26
288
320
512
544
30
224
256
19
27.1
600
20
1.8400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Yes
83024230
4059245646623
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2090 - Steel telescopic slides for side mounting, full extension, load cap...
KIPP
27.05.2024
21334 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
norelem
30.05.2024
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load...
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表