您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0200 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06916_asmtab.prj},{NB=K0200.180081},{BESTKIPP=K0200.180081},{BM=-},{A=180},{B=35},{B1=31.0},{C=15.5},{D=M 10 x 40},{H=58},{S=36},{T=20},{L=218},{TRAG=1000},{GEW=0.3242},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245123193},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM},{NDM=10},{EV=18.720},{SV=17.000},{LV=40.000},{MV=7.000},{GR=5.000},{TYP1=5.000},{PPATH=06916_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
BM
备注
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
S
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0200.100051
K0200.100051
-
100
19
17.0
8.5
M 5 x 22
35
20
13
122
1000
0.0597
Yes
39269025
4059245123117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.120061
K0200.120061
-
120
23
20.5
10.5
M 6 x 25
39
24
15
146
1000
0.0867
Yes
39269025
4059245123131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.140081
K0200.140081
-
140
27
24.0
12.0
M 8 x 30
45
28
16
170
1000
0.1742
Yes
39269025
4059245123155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.160081
K0200.160081
-
160
31
27.5
13.5
M 8 x 35
52
32
20
194
1000
0.2068
Yes
39269025
4059245123179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.180081
K0200.180081
-
180
35
31.0
15.5
M 10 x 40
58
36
20
218
1000
0.3242
Yes
39269025
4059245123193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.100052
K0200.100052
用于潮湿环境
100
19
17.0
8.5
M 5 x 22
33
20
13
122
1000
0.0551
Yes
39269025
4059245123124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.120062
K0200.120062
用于潮湿环境
120
23
20.5
10.5
M 6 x 25
39
24
15
146
1000
0.0849
Yes
39269025
4059245123148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.140082
K0200.140082
用于潮湿环境
140
27
24.0
12.0
M 8 x 30
45
28
16
170
1000
0.1459
Yes
39269025
4059245123162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.160082
K0200.160082
用于潮湿环境
160
31
27.5
13.5
M 8 x 35
52
32
20
194
1000
0.2195
Yes
39269025
4059245123186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0200.180082
K0200.180082
用于潮湿环境
180
35
31.0
15.5
M 10 x 40
58
36
20
218
1000
0.3225
Yes
39269025
4059245123209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0721 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0288 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈
KIPP
27.05.2024
K0409 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
KIPP
27.05.2024
K0272 - 压紧螺栓,带尖头
KIPP
27.05.2024
K0057 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
KIPP
27.05.2024
K0202 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0191 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1060 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0190 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0021 - “arness”夹紧元件
KIPP
03.06.2024
K0083 - 微型推杆夹钳,带支架
KIPP
27.05.2024
K0435 - 塑料铰链
KIPP
27.05.2024
K0050 - 可调搭扣,拉环摆动式
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表