您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0097 - 带锁紧螺母的低型高度调整元件
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27703.prj},{NB=K0097.103044},{BESTKIPP=K0097.1030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M50x1,5},{D2=70},{HMIN=44},{HMAX=44},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53.00},{GEW=0.8749},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245182756},{ST=1.500},{LH=54.000},{NDM=50.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0097.0404
K0097.0404
钢制
4.5
M4
M15x1
25
20
5
4
2.0
40.0
36.00
0.0614
Yes
73181520
4059245182473
K0097.0405
K0097.0405
钢制
5.5
M5
M15x1
25
20
5
4
2.0
40.0
33.40
0.0587
Yes
73181520
4059245182497
K0097.0406
K0097.0406
钢制
6.6
M6
M15x1
25
20
5
4
2.0
40.0
30.70
0.0581
Yes
73181520
4059245182510
K0097.0506
K0097.0506
钢制
6.6
M6
M20x1
32
24
6
4
2.0
65.0
55.70
0.1259
Yes
73181520
4059245182534
K0097.0508
K0097.0508
钢制
9.0
M8
M20x1
32
24
6
4
2.0
65.0
48.00
0.1177
Yes
73181520
4059245182558
K0097.0510
K0097.0510
钢制
11.0
M10
M20x1
32
24
6
4
2.0
65.0
37.90
0.1145
Yes
73181520
4059245182572
K0097.0710
K0097.0710
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
120.0
92.90
0.3152
Yes
73181520
4059245182596
K0097.0712
K0097.0712
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
120.0
80.40
0.3014
Yes
73181520
4059245182619
K0097.0716
K0097.0716
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
120.0
45.50
0.2504
Yes
73181520
4059245182633
K0097.0916
K0097.0916
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
37
9
6
2.5
210.0
136.00
0.5818
Yes
73181520
4059245182657
K0097.0920
K0097.0920
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
37
9
6
2.5
210.0
90.00
0.6206
Yes
73181520
4059245182671
K0097.0924
K0097.0924
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
37
9
6
2.5
210.0
37.00
0.4900
Yes
73181520
4059245182695
K0097.1020
K0097.1020
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
44
11
6
2.5
330.0
210.00
1.0800
Yes
73181520
4059245182718
K0097.1024
K0097.1024
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
44
11
6
2.5
330.0
157.00
0.9947
Yes
73181520
4059245182732
K0097.1030
K0097.1030
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
44
11
6
2.5
330.0
53.00
0.8749
Yes
73181520
4059245182756
K0097.04041
K0097.04041
不锈钢
4.5
M4
M15x1
25
20
5
4
2.0
27.1
24.14
0.0604
Yes
73181520
4059245182480
K0097.04051
K0097.04051
不锈钢
5.5
M5
M15x1
25
20
5
4
2.0
27.1
22.24
0.0604
Yes
73181520
4059245182503
K0097.04061
K0097.04061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
20
5
4
2.0
27.1
20.26
0.0588
Yes
73181520
4059245182527
K0097.05061
K0097.05061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
24
6
4
2.0
43.4
36.56
0.1223
Yes
73181520
4059245182541
K0097.05081
K0097.05081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
24
6
4
2.0
43.4
30.86
0.1174
Yes
73181520
4059245182565
K0097.05101
K0097.05101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
24
6
4
2.0
43.4
23.41
0.1106
Yes
73181520
4059245182589
K0097.07101
K0097.07101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
84.0
64.01
0.3168
Yes
73181520
4059245182602
K0097.07121
K0097.07121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
84.0
54.82
0.2761
Yes
73181520
4059245182626
K0097.07161
K0097.07161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
29
7
5
2.0
84.0
28.90
0.2838
Yes
73181520
4059245182640
K0097.09161
K0097.09161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
37
9
6
2.5
148.0
92.90
0.5948
Yes
73181520
4059245182664
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表