您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2241 - 夹持件、工具钢、方形 带沉孔
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
夹持件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07115-10.prj},{NB=K2241.25121},{BESTKIPP=K2241.25121},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{AUSF1=geriffelt},{RIFF=fein},{B=25},{D=14.5},{D1=11.0},{H=12},{H1=6.60},{FS=M10},{X=3,2x45°},{GEW=0.0450},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245980628},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{FARBEX=Stahl brüniert},{XA=3.200},{XB=12.800},{XC=9.000},{XD=6.400},{XE=5.000},{XF=3.200},{XG=45.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
RIFF
直径
[mm]
B
长度
[mm]
D
高度
[mm]
D1
宽度
[mm]
H
深度
[mm]
H1
长度
[mm]
FS
für Schruaben
[mm]
X
螺纹
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K2241.12061
K2241.12061
钢制
A
geriffelt
fein
12
8.0
4.5
6
4.06
M4
2,3x45°
0.0050
Yes
84662020
4059245980529
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.12101
K2241.12101
钢制
A
geriffelt
fein
12
8.0
4.5
10
4.06
M4
2,3x45°
0.0010
Yes
84662020
4059245980536
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.12121
K2241.12121
钢制
A
geriffelt
fein
12
8.0
4.5
12
4.06
M4
2,3x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980543
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16061
K2241.16061
钢制
A
geriffelt
fein
16
11.0
6.6
6
4.20
M6
3,2x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980550
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16101
K2241.16101
钢制
A
geriffelt
fein
16
11.0
6.6
10
4.20
M6
3,2x45°
0.0150
Yes
84662020
4059245980567
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16121
K2241.16121
钢制
A
geriffelt
fein
16
11.0
6.6
12
4.20
M6
3,2x45°
0.0200
Yes
84662020
4059245980574
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20061
K2241.20061
钢制
A
geriffelt
fein
20
15.0
9.0
6
5.08
M8
3,2x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980581
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20101
K2241.20101
钢制
A
geriffelt
fein
20
15.0
9.0
10
5.08
M8
3,2x45°
0.0200
Yes
84662020
4059245980598
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20121
K2241.20121
钢制
A
geriffelt
fein
20
15.0
9.0
12
5.08
M8
3,2x45°
0.0250
Yes
84662020
4059245980604
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.25101
K2241.25101
钢制
A
geriffelt
fein
25
14.5
11.0
10
6.60
M10
3,2x45°
0.0350
Yes
84662020
4059245980611
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.25121
K2241.25121
钢制
A
geriffelt
fein
25
14.5
11.0
12
6.60
M10
3,2x45°
0.0450
Yes
84662020
4059245980628
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.12062
K2241.12062
钢制
B
keilförmig
fein
12
8.0
4.5
6
4.06
M4
2,3x45°
0.0050
Yes
84662020
4059245980635
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.12102
K2241.12102
钢制
B
keilförmig
fein
12
8.0
4.5
10
4.06
M4
2,3x45°
0.0010
Yes
84662020
4059245980642
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.12122
K2241.12122
钢制
B
keilförmig
fein
12
8.0
4.5
12
4.06
M4
2,3x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980659
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16062
K2241.16062
钢制
B
keilförmig
fein
16
11.0
6.6
6
4.20
M6
3,2x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980666
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16102
K2241.16102
钢制
B
keilförmig
fein
16
11.0
6.6
10
4.20
M6
3,2x45°
0.0150
Yes
84662020
4059245980673
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.16122
K2241.16122
钢制
B
keilförmig
fein
16
11.0
6.6
12
4.20
M6
3,2x45°
0.0200
Yes
84662020
4059245980680
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20062
K2241.20062
钢制
B
keilförmig
fein
20
15.0
9.0
6
5.08
M8
3,2x45°
0.0100
Yes
84662020
4059245980697
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20102
K2241.20102
钢制
B
keilförmig
fein
20
15.0
9.0
10
5.08
M8
3,2x45°
0.0200
Yes
84662020
4059245980703
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.20122
K2241.20122
钢制
B
keilförmig
fein
20
15.0
9.0
12
5.08
M8
3,2x45°
0.0250
Yes
84662020
4059245980710
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.25102
K2241.25102
钢制
B
keilförmig
fein
25
14.5
11.0
10
6.60
M10
3,2x45°
0.0350
Yes
84662020
4059245980727
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2241.25122
K2241.25122
钢制
B
keilförmig
fein
25
14.5
11.0
12
6.60
M10
3,2x45°
0.0450
Yes
84662020
4059245980734
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表