您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
QA認證資訊
目錄: Keller Spiegelschränke
Created: 01.04.2022
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Keller Spiegelschränke
Duplex New LED
Keller Spiegelschränke
Duplex New LED
Powered by
CAD模型選擇
{keller_spiegelschraenke/duplex_new_led/duplex_new_led_asmtab.prj},{NB=DUPLEX NEW LED 1500/60/30/60/3T/3000K-305100823.599(4002)},{ARTNR=305100823.599},{B=1500},{H=738},{T=125},{EAN=7640175055882},{POWER=34},{LUMEN=5404},{PLA=14},{AS=7},{GEW=36.10},{VER=28},{VERPRA=31},{BD1=597.000},{BD2=597.000},{BD3=297.000},{SIDE1=590},{SIDE2=890},{ARTBEZ=DUPLEX NEW LED 1500/60/30/60/3T/3000K},{SGVSB=614085.599.652},{VT=B x H x T 1500 x 738 x 125 mm, Farbe: silber, li 600, mi 300, re 600 mm, Reflektorbeleucht. 30.90W LED (3000K), 3 Doppelspiegel, Galvobond GS inkl. Schliessdämpfer, 2 Doppelsteckdosen, 2 Trennwände, 6 Glastablare stufenlos verstellbar, 1 Accessoirebox inkl., Vergrösserungsspiegel, Montageschiene & -anleitung},{W=30.90W/LED},{EK=C},{LODLEVEL=400},{OC=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SGVSB
Team-Nr.
ⁿ/ₐ
VT
Verkaufstext
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
T
Tiefe
[mm]
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code (Einzelartikel)
ⁿ/ₐ
W
[W]
POWER
[kWh]
EK
Energieklasse
ⁿ/ₐ
LUMEN
[lm]
PLA
Planlieferzeit (Wochentage ab Bestelleingang)
ⁿ/ₐ
AS
Anzahl Spiegelschränke je Palette
ⁿ/ₐ
GEW
Stück Gewicht Netto
[kg]
HL
Herkunftsland
ⁿ/ₐ
CE
ⁿ/ₐ
IP24
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
DALI
ⁿ/ₐ
SP
Steckdosenposition
ⁿ/ₐ
WB
Wandeinbau
ⁿ/ₐ
DUPLEX NEW LED 0600/1T/UM...
DUPLEX NEW LED 0600/1T/UM...
614074.100.652
B x H x T 600 x 738 x 1...
600
738
125
305100013
7640175054182
12.36W/LED
14
C
2162
14
14
15.90
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0600/1T/UM...
DUPLEX NEW LED 0600/1T/UM...
614074.599.652
B x H x T 600 x 738 x 1...
600
738
125
305100013.599
7640175055783
12.36W/LED
14
C
2162
14
14
15.90
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0600/30/30...
DUPLEX NEW LED 0600/30/30...
614075.100.652
B x H x T 600 x 738 x 1...
600
738
125
305100033
7640175054199
12.36W/LED
14
C
2162
14
14
15.90
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0600/30/30...
DUPLEX NEW LED 0600/30/30...
614075.599.652
B x H x T 600 x 738 x 1...
600
738
125
305100033.599
7640175055790
12.36W/LED
14
C
2162
14
14
15.90
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0500/1T/UM...
DUPLEX NEW LED 0500/1T/UM...
614073.100.652
B x H x T 500 x 738 x 1...
500
738
125
305100053
7640175054205
10.30W/LED
11
C
1801
14
14
13.90
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0500/1T/UM...
DUPLEX NEW LED 0500/1T/UM...
614073.599.652
B x H x T 500 x 738 x 1...
500
738
125
305100053.599
7640175055776
10.30W/LED
11
C
1801
14
14
13.90
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0800/40/40...
DUPLEX NEW LED 0800/40/40...
614076.100.652
B x H x T 800 x 738 x 1...
800
738
125
305100073
7640175054212
16.48W/LED
18
C
2882
14
7
20.40
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0800/40/40...
DUPLEX NEW LED 0800/40/40...
614076.599.652
B x H x T 800 x 738 x 1...
800
738
125
305100073.599
7640175055806
16.48W/LED
18
C
2882
14
7
20.40
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/45/45...
DUPLEX NEW LED 0900/45/45...
614077.100.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100313
7640175054229
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/45/45...
DUPLEX NEW LED 0900/45/45...
614077.599.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100313.599
7640175055967
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/60/30...
DUPLEX NEW LED 0900/60/30...
614078.100.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100333
7640175054236
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/60/30...
DUPLEX NEW LED 0900/60/30...
614078.599.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100333.599
7640175055813
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/30/60...
DUPLEX NEW LED 0900/30/60...
614079.100.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100343
7640175054243
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 0900/30/60...
DUPLEX NEW LED 0900/30/60...
614079.599.652
B x H x T 900 x 738 x 1...
900
738
125
305100343.599
7640175055820
18.54W/LED
20
C
3242
14
7
21.60
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1000/50/50...
DUPLEX NEW LED 1000/50/50...
614080.100.652
B x H x T 1000 x 738 x ...
1000
738
125
305100413
7640175054250
20.60W/LED
23
C
3603
14
7
23.80
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1000/50/50...
DUPLEX NEW LED 1000/50/50...
614080.599.652
B x H x T 1000 x 738 x ...
1000
738
125
305100413.599
7640175055837
20.60W/LED
23
C
3603
14
7
23.80
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1000/30/40...
DUPLEX NEW LED 1000/30/40...
614081.100.652
B x H x T 1000 x 738 x ...
1000
738
125
305100423
7640175054267
20.60W/LED
23
C
3603
14
7
25.10
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1000/30/40...
DUPLEX NEW LED 1000/30/40...
614081.599.652
B x H x T 1000 x 738 x ...
1000
738
125
305100423.599
7640175055844
20.60W/LED
23
C
3603
14
7
25.10
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1200/60/60...
DUPLEX NEW LED 1200/60/60...
614082.100.652
B x H x T 1200 x 738 x ...
1200
738
125
305100513
7640175054274
24.72W/LED
27
C
4323
14
7
27.90
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1200/60/60...
DUPLEX NEW LED 1200/60/60...
614082.599.652
B x H x T 1200 x 738 x ...
1200
738
125
305100513.599
7640175055851
24.72W/LED
27
C
4323
14
7
27.90
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1200/30/60...
DUPLEX NEW LED 1200/30/60...
614083.100.652
B x H x T 1200 x 738 x ...
1200
738
125
305100523
7640175054281
24.72W/LED
27
C
4323
14
7
29.20
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1200/30/60...
DUPLEX NEW LED 1200/30/60...
614083.599.652
B x H x T 1200 x 738 x ...
1200
738
125
305100523.599
7640175055868
24.72W/LED
27
C
4323
14
7
29.20
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links, Gem. Mo...
Ja
DUPLEX NEW LED 1300/50/30...
DUPLEX NEW LED 1300/50/30...
614084.100.652
B x H x T 1300 x 738 x ...
1300
738
125
305100723
7640175054298
26.78W/LED
29
C
4684
14
7
33.40
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links & rechts...
Ja
DUPLEX NEW LED 1300/50/30...
DUPLEX NEW LED 1300/50/30...
614084.599.652
B x H x T 1300 x 738 x ...
1300
738
125
305100723.599
7640175055875
26.78W/LED
29
C
4684
14
7
33.40
CH
Ja
Ja
silber
Ja
Innen oben links & rechts...
Ja
DUPLEX NEW LED 1300/65/65...
DUPLEX NEW LED 1300/65/65...
614086.100.652
B x H x T 1300 x 738 x ...
1300
738
125
305100733
7640175056568
26.78W/LED
29
C
4684
14
7
32.50
CH
Ja
Ja
weiss
Ja
Innen oben links & rechts...
Ja
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Rohrschelle Stabil I-1/2" VA - Rohrschelle Stabil I-1/2" VA
Sikla
08.04.2024
Bin.it Duo II - 400 Built-in waste bins, 338 x 485 - Bin.it Duo II - 400 Bu...
Hettich
30.05.2024
E NUX PR - ENUX -PR schrank mit doppelter blindtür und rückwand
ETA
22.05.2024
830 - Mini Rechts
Kaldewei
04.05.2023
EUPV - EUPV sichttüre
ETA
22.05.2024
Frontauszug - Frontauszug
Hettich
30.05.2024
Schrankgestell montierter zum modularer schrank mit aussentüren - Schrankge...
ETA
22.05.2024
9.1.2 ISO - Rohrschellen ohne Schaft, poliert
KST
05.12.2023
831 - Mini Star Rechts
Kaldewei
04.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表