Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9461-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9461_14.prj},{NB=9461-14(2)},{CNSORDERNO=9461-14},{T=40},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{OP=100},{CNSMASSEXACT=66.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9461-14) für Plattenstärke 0,2 - 40 mm,Tiefe 40 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm,halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9461-14},{PICTURESMALL=9461_14.png},{FP=0.2 - 40},{IP=10},{CNSEAN=4013456536296},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
[mm]
GSAB
Device screw spacing
[mm]
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
ⁿ/ₐ
FP
for panel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9461-14
9461-14
Fire protection one-gang ...
One-gang junction box HWD...
40
74
71
60
4
0.2 - 40
66.8
0.466
4013456536296
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성