您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
609VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Jung
Baugruppen
WG 600 - Aufputz
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4817711741/4817723139/609vw.prj},{NB=609VW},{SUPPLIERPID=609VW},{POLZAHL=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{BEMESSUNGSSTROM=10},{NENNSPANNUNG=250},{ANZAHL_DER_TASTEN=2},{ABBILDUNG=../../../_pool_/3f/97/jung_609vw.png},{DESCSHORT=Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600},{DESCLONG=mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)},{ETIM80_CLASSID=EC000044},{ZUSAMMENSTELLUNG=Basiselement mit Komplettgehäuse},{AUSFUEHRUNG=Schalter 1-polig},{BEDIENUNGSART=Wippe},{ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG=false},{MECHANISCH_BEDIENBAR=true},{ELEKTRONISCH_BEDIENBAR=false}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG
Elektrische und mechanische Verriegelung
ⁿ/ₐ
MECHANISCH_BEDIENBAR
Mechanisch bedienbar
ⁿ/ₐ
ELEKTRONISCH_BEDIENBAR
Elektronisch bedienbar
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSART
Anschlussart
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_TASTEN
Anzahl der Tasten
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
609VW
609VW
Jalousie-Wippschalter, 1-...
mit Umkehrsperre (= ein z...
EC000044
Basiselement mit Komplett...
Schalter 1-polig
1
Wippe
false
true
false
Aufputz
Kunststoff
Duroplast
true
-
glänzend
Befestigung mit Schraube
-
grau
7035
false
false
IP44
10
250
2
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
8220WTS - SCHUKO®-Zweifach-Steckdose mit Trennsteg, 16 A 250 V ~, waagerech...
Jung
22.05.2023
675W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~, IP ...
Jung
22.05.2023
676W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10...
Jung
22.05.2023
875W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~, IP ...
Jung
22.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表