ESM-A - Elastomer coupling with conical hub
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Elastomer couplings - claw couplings
Elastomer couplings - claw couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/elastomer_couplings_claw_couplings/elastomer_couplings_claw_couplings/esm_a_asmtab.prj},{NB=ESM-A 90 - D1=17 D2=17},{SIZE=90},{TN=90},{D12MIN=17.00},{D12MAX=26.00},{D1=17.00},{D2=17.00},{LX=78},{AX=55},{HARD=72 Sh-D},{MIX=0.280},{TSX=2.00},{MAXSAX=0.5},{MAXSLX=0.07},{LSRX=3700},{WEIGHTX=0.60},{TTSX=6},{MSX=21000},{EX=30.0},{FX=4 x M 5},{XF=5},{XL=20},{GX=18},{HX=15.5},{KX=25},{D12=12},{XN=4},{N=1},{PPATH=esm_a_parts/esm_a_asmtpl.prj},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
MS
Max. speed
[min^-1]
E
Length E
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
K
Length K
[mm]
ESM-A 10 - D1=6 D2=6
ESM-A 10 - D1=6 D2=6
10
10
50
32
98 Sh-A
0.015
0.09
0.5
0.10
600
0.11
35000
18.5
4 x M 3
13
16
ESM-A 17 - D1=9 D2=9
ESM-A 17 - D1=9 D2=9
17
17
66
40
98 Sh-A
0.050
0.24
0.5
0.10
2100
0.28
28000
25.0
6 x M 4
16
21
ESM-A 25 - D1=10 D2=10
ESM-A 25 - D1=10 D2=10
25
25
66
40
72 Sh-D
0.060
0.46
0.5
0.07
2900
0.28
28000
25.0
6 x M 4
16
21
ESM-A 43 - D1=12 D2=12
ESM-A 43 - D1=12 D2=12
43
43
78
50
98 Sh-A
0.190
0.70
0.5
0.10
2500
0.40
23000
30.0
4 x M 5
18
25
ESM-A 50 - D1=15 D2=15
ESM-A 50 - D1=15 D2=15
50
50
78
50
72 Sh-D
0.190
1.10
0.5
0.07
3600
0.40
23000
30.0
4 x M 5
18
25
ESM-A 60 - D1=13 D2=13
ESM-A 60 - D1=13 D2=13
60
60
78
55
98 Sh-A
0.280
1.00
0.5
0.10
2600
0.60
21000
30.0
4 x M 5
18
25
ESM-A 90 - D1=17 D2=17
ESM-A 90 - D1=17 D2=17
90
90
78
55
72 Sh-D
0.280
2.00
0.5
0.07
3700
0.60
21000
30.0
4 x M 5
18
25
ESM-A 150 - D1=17 D2=17
ESM-A 150 - D1=17 D2=17
150
150
90
65
98 Sh-A
0.650
1.20
1.0
0.10
3300
0.90
18000
35.0
8 x M 5
20
30
ESM-A 200 - D1=19 D2=19
ESM-A 200 - D1=19 D2=19
200
200
90
65
72 Sh-D
0.650
2.30
1.0
0.07
4600
0.90
18000
35.0
8 x M 5
20
30
ESM-A 320 - D1=20 D2=20
ESM-A 320 - D1=20 D2=20
320
320
114
80
98 Sh-A
2.000
3.60
1.0
0.12
4500
1.90
14000
45.0
4 x M 8
24
40
ESM-A 400 - D1=25 D2=25
ESM-A 400 - D1=25 D2=25
400
400
114
80
72 Sh-D
2.000
7.00
1.0
0.10
6500
1.90
14000
45.0
4 x M 8
24
40
ESM-A 500 - D1=22 D2=22
ESM-A 500 - D1=22 D2=22
500
500
138
100
98 Sh-A
5.600
4.50
1.0
0.15
5900
4.50
11000
55.0
4 x M 10
28
49
ESM-A 700 - D1=25 D2=25
ESM-A 700 - D1=25 D2=25
700
700
155
120
98 Sh-A
13.000
8.00
1.0
0.15
7000
7.00
9500
61.0
4 x M 12
33
54
ESM-A 1000 - D1=25 D2=25
ESM-A 1000 - D1=25 D2=25
1000
1000
155
120
72 Sh-D
13.000
12.00
1.0
0.10
9600
7.00
9500
61.0
4 x M 12
33
54
ESM-A 2000 - D1=35 D2=35
ESM-A 2000 - D1=35 D2=35
2000
2000
186
160
98 Sh-A
75.000
21.00
1.0
0.15
9000
20.40
7000
73.0
8 x M 12
40
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성