您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCSS- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/scss_ck_asmtab.prj},{NB=SCSS2515CK},{MAT=Steel, Black},{B=25},{L=15},{D=50},{F=8.5},{G=28.5},{D1=7},{R=6},{W=1.5},{X=18},{Y=10},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{P1=25},{PPATH=../../standard_separate_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type/assemblies/ssepc_wkgt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS1515CK
Steel,Black
15
15
40
5.5
17.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1515CK
SCSS1615CK
Steel,Black
16
15
40
5.5
18.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1615CK
SCSS2015CK
Steel,Black
20
15
45
6.5
23.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS2015CK
SCSS2515CK
Steel,Black
25
15
50
8.5
28.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS2515CK
SCSS3015CK
Steel,Black
30
15
55
8.5
33.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3015CK
SCSS3515CK
Steel,Black
35
15
60
10.5
38.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3515CK
SCSS4018CK
Steel,Black
40
18
70
12.5
43.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4018CK
SCSS4518CK
Steel,Black
45
18
75
14.5
49.0
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4518CK
SCSS5022CK
Steel,Black
50
22
85
14.5
54.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCSS5022CK
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表