您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
工作场所的灯光
Ipf Electronic
LED灯
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/led-leuchten/arbeitsplatzleuchten.prj},{NB=AO000336},{IDNR=AO000336},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=6},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=LED Arbeitsplatzleuchte, 12x250x16mm, Weißlicht, 4,6W, 240lx, 5000K, 22-30V DC, M8-Stecker 3polig, IP40, Aluminium+Kunststoff diffus, Anreihbar}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
500毫米距离时的照度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
中心的照度(距离1米)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTE00_MITTLERENENNLEBENSDAUER
平均名义服务年限
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
光场长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LICHTSTROM
光通量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AO000484
AO000484
LED工作场所灯, 35x1045x85mm, 白...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000484
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
6,400lx
1,600lx
2,000mA
85mm
5,500K
35mm
48W
6,417lm
1,045mm
4
100°
21.6 - 26.4
-10 - 40
2023-11-02
AO98E083
AO98E083
LED工作场所灯,40x898x138mm,白光,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO98E083
14
工作场所的灯光
插件式连接
长方体
开关点集成
LED
白光
0
IP40
I
弥漫性
是
铝合金
塑胶
1,130lx
138mm
5,500K
40mm
52W
50,000h
5,356lm
898mm
220 - 240
100°
-10 - 50
2023-11-02
AO000483
AO000483
LED工作场所灯,35x545x85mm,白光,2...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000483
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
3,600lx
900lx
1,000mA
85mm
5,500K
35mm
24W
3,217lm
545mm
4
100°
21.6 - 26.4
-10 - 40
2023-11-02
AO000482
AO000482
LED工作场所灯,35x295x85mm,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000482
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
1,800lx
450lx
625mA
85mm
5,500K
35mm
15W
1,617lm
295mm
4
100°
21.6 - 26.4
-10 - 40
2023-11-02
AO000485
AO000485
LED工作场所灯,35x1545x85mm,白光,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000485
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
8,800lx
2,200lx
3,000mA
85mm
5,500K
35mm
72W
9,634lm
1,545mm
4
100°
21.6 - 26.4
-10 - 40
2023-11-02
EA30012E
EA30012E
LED工作场所灯,25x558x30mm,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA30012E
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
清楚
是
铝合金
饩肉
542mA
30mm
5,500K
25mm
13W
1,890lm
558mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
AO000261
AO000261
LED工作场所灯,80x504x64mm,白光,4...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000261
2
工作场所的灯光
接地触点连接器,有角度
长方体
开关点集成
白光
1
IP50
I
弥漫性
是
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
4,800lx
1,200lx
180mA
64mm
4,500K
3m
80mm
40W
3,000lm
504mm
90 - 264
100°
-20 - 40
2023-11-02
AO000274
AO000274
LED工作场所灯,80x254x64mm,白光,2...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000274
14
工作场所的灯光
接地触点连接器,有角度
长方体
开关点集成
白光
1
IP50
I
弥漫性
是
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
2,400lx
600lx
90mA
64mm
4,500K
3m
80mm
20W
1,500lm
254mm
90 - 264
100°
-20 - 40
2023-11-02
EA300225
EA300225
LED工作场所灯, 25x1046x30mm, 白...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300225
21
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
1,000mA
30mm
5,500K
25mm
24W
3,780lm
1,046mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
EA300224
EA300224
LED工作场所灯,25x786x30mm,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300224
21
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
792mA
30mm
5,500K
25mm
19W
2,835lm
786mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
AO000275
AO000275
LED工作场所灯,80x754x64mm,白光,6...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000275
14
工作场所的灯光
接地触点连接器,有角度
长方体
开关点集成
白光
1
IP50
I
弥漫性
是
铝合金
聚甲基丙烯酸甲酯
3,600lx
900lx
270mA
64mm
4,500K
3m
80mm
60W
4,500lm
754mm
90 - 264
100°
-20 - 40
2023-11-02
EA300220
EA300220
LED工作场所灯,25x206x30mm,白光,4...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300220
21
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
166mA
30mm
5,500K
25mm
4W
630lm
206mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
AO000336
AO000336
LED工作场所灯,12x250x16mm,白光,4...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000336
2
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
6
240lx
60lx
190mA
16mm
5,000K
12mm
4.6W
250mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
AO000337
AO000337
LED工作场所灯,12x500x16mm,白光,9...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000337
2
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
12
460lx
115lx
380mA
16mm
5,000K
12mm
9.1W
500mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
AO000338
AO000338
LED工作场所灯,12x750x16mm,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000338
2
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
18
660lx
165lx
570mA
16mm
5,000K
12mm
13.7W
750mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EA300226
EA300226
LED工作场所灯,25x1546x30mm,白光,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300226
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
1,542mA
30mm
5,500K
25mm
37W
5,670lm
1,546mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
AO000340
AO000340
LED工作场所灯,19x250x19mm,白光,4...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000340
2
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
6
270lx
65lx
190mA
19mm
5,000K
19mm
4.6W
250mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EA300221
EA300221
LED工作场所灯,25x286x30mm,白光,6...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300221
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
250mA
30mm
5,500K
25mm
6W
945lm
286mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
AO000341
AO000341
LED工作场所灯,19x500x19mm,白光,9...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000341
2
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
12
530lx
130lx
380mA
19mm
5,000K
19mm
9.1W
500mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EA850520
EA850520
LED工作场所灯,35x351x85mm,白光和R...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA850520
21
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光和RGB
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
14
85mm
5,500K
35mm
21W
295mm
1,215lm
351mm
5
100°
21.6 - 25.7
-10 - 40
2023-11-02
AO000343
AO000343
LED工作场所灯,19x1000x19mm,白光,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000343
56
工作场所的灯光
连接器M8
形象
白光
1
IP40
三
弥漫性
铝合金
塑胶
24
950lx
235lx
760mA
19mm
5,000K
19mm
18.2W
1,000mm
3
110°
22 - 30
-20 - 50
2023-11-02
AO000404
AO000404
LED工作场所灯,80x1004x64mm,白光,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000404
14
工作场所的灯光
接地触点连接器,有角度
长方体
开关点集成
白光
1
IP50
I
弥漫性
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
2,800lx
700lx
180mA
64mm
4,500K
3m
80mm
40W
3,168lm
1,004mm
90 - 264
100°
-20 - 40
2023-11-02
EA300222
EA300222
LED工作场所灯,25x376x30mm,白光,8...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300222
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
333mA
30mm
5,500K
25mm
8W
1,260lm
376mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
EA850521
EA850521
LED工作场所灯,35x601x85mm,白光和R...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA850521
21
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
开关点集成
LED
白光和RGB
0
IP50
三
弥漫性
是
铝合金
塑胶
28
85mm
5,500K
35mm
41W
545mm
2,430lm
601mm
5
100°
21.6 - 25.7
-10 - 40
2023-11-02
EA300223
EA300223
LED工作场所灯,25x546x30mm,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EA300223
2
工作场所的灯光
连接器M12
长方体
白光
0
IP54
三
弥漫性
是
铝合金
饩肉
542mA
30mm
5,500K
25mm
13W
1,890lm
546mm
3
120°
21.6 - 26.4
-10 - 45
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
eLLK 92 - Ex-light fitting for fluorescent lamps für CSA application
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08 - Ex-light fitting for fluorescent lamps für UL/CSA
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ellk 92 V-CG-S - Ex-light fitting for fluorescent lamps (monitored) for zon...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 NE - Ex-self-contained emergency light fitting (NE) for fluorescent...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
LEDF - 薄型防爆型照明灯
爱安特3D模型图库
24.04.2024
eLLK 92 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
4000 K / 1265 mm / 36 W - moisture proof luminaire
ESYLUX
23.02.2024
KPGB - Lighting - Industrial LED lighting
仕瑞达3D电子目录
24.05.2022
泛光灯
Ipf Electronic
09.01.2024
铰接臂式照明灯具
Ipf Electronic
09.01.2024
Lights for vision systems and machines
Balluff
31.05.2024
BN 8765 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A2...
Bossard Catalog
31.10.2023
D10.01 - Quick-Lock
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表